- Übersicht Füllstandsensoren
- Grenzstanderfassung
- Ölbasierte Medien
Füllstandsensoren für wasser- und ölbasierte Medien
Sensorfamilie | Einbaulänge | Technologie | Signal | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
LMC |
10…40 mm | Impedanzspektroskopie | • Schaltausgang • IO-Link |
• Ausblendung von Anhaftungen, Spritzwasser und Schaum • Zuverlässige Alternative zur Schwinggabel • Medienunterscheidung |
LI |
132…737 mm | Kapazitiv | • Schaltausgang | • Montage von oben • Schutz gegen Überlauf • 4 anpassbare Stablängen verfügbar |
KG, KI, KQ |
Messbereich bis zu 40 mm |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Detektion durch Schutzrohre, Schauglas oder Kunststoffbehälter hindurch oder über direkten Kontakt • Mit innovativer Bargraphanzeige erhältlich • Flache Bauform KQ zur Montage auf ebener Fläche |
KQ10 |
228 mm mehrere Geräte kombinierbar |
Kapazitiv | • Schaltausgang • IO-Link |
• Montage außerhalb nichtmetallischer Behälter mittels Klammer oder Klebeband • Kombination mehrerer Geräte in großen Tanks • Übersichtliche Füllstandsanzeige mittels LED-Bargraph |