• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Übersicht Füllstandsensoren
  2. Kontinuierliche Füllstandmessung
  3. Hygienebereiche

Füllstandsensoren für Hygieneapplikationen

Sensorfamilie Einbaulänge Technologie Signal Besonderheiten

LR
100…2000 mm Geführte Mikrowelle • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Einfache Montage von oben
• Ablängbare Sondenstäbe
• Nach 3A-Standards für den Einsatz in Clean-out-of-Place-Anwendungen zertifiziert

PI
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Montage am Behälterboden
• 2-Leiter-Transmitter mit Display

PG
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck • Transmitter
• Schaltausgang
• Montage am Behälterboden
• Manometer / Digitalanzeige

PM
Unbegrenzt Hydrostatischer Druck • Transmitter
• IO-Link
• Montage am Behälterboden
• 2-Leiter-Transmitter

LW27
Unbegrenzt Radar • Transmitter
• Schaltausgang
• IO-Link
• Berührungsloses Messprinzip
• Messbereich 10 m