Montageset für optische Abstandssensoren
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Montageset für optische Abstandssensoren
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Komplettes Montageset für die Klemmzylindermontage
- Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für die Montage an ein Rundprofil
- Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen
Einsatzbereich
Ausführung | Klemmzylindermontage |
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 121 |
---|---|
Montageart | Rundprofil; (Ø 12 mm) |
Werkstoffe | Halteelement: 1.4305 (Edelstahl / 303); Klemmzylinder: 1.4408 (Edelstahl); Schrauben: Edelstahl; Mutter: Edelstahl |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|