Set di montaggio per sensori ottici di distanza
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
Set di montaggio per sensori ottici di distanza
E2D118
MOUNTING SET OPD 12MM
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | montaggio con clamp |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 121 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 12 mm) |
Materiali | supporto: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); clamp: 1.4408 (acciaio inox / 304); viti: acciaio inox; dado: acciaio inox |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|