• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Bildverarbeitung / Identifikation
  3. RFID
  4. RFID-Kompaktgeräte mit Feldbusschnittstelle
  5. DTE810

RFID-Auswerteeinheit UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

RFID-Auswerteeinheit UHF

DTE810

DTEUHFE_ABRWEIUS04

  • RFID Auswerteeinheit für UHF Antennen
  • Kommunikation mit der übergeordneten Steuerungsebene mittels Ethernet TCP/IP oder EtherNet/IP
  • Mit vier Kanälen zum Anschluss von RFID-Antennen
  • Jeweils vier digitale Ein- und Ausgänge
  • Entspricht den Anforderungen nach ETSI für den Betrieb im europäischen Frequenzbereich
Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag
  • ce
Einsatzbereich
Funkzulassung für EU/RED
Hinweis zur Funkzulassung
Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 24 DC
Stromaufnahme [mA] 700
Arbeitsfrequenz [MHz] 865...868 (ETSI); (Indien: 865...867 MHz Die Arbeitsfrequenz wird durch Einspielen der entsprechenden Konfigurationsdatei aktiviert.)
Antennenanschlüsse 4; (TNC-Reverse)
RFID-Standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Sendeleistung ERP [mW] 2000
Impedanz [Ω] 50
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 500
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Software
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Ethernet
Protokoll TCP/IP; IP
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...55
Lagertemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65
Mechanische Daten
Gewicht [g] 3056
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 233,5 x 270 x 68
Werkstoffe Gehäuse: Aluminium; Schutzabdeckung: Kunststoff; TNC-Buchse: Messing / PTFE; Steckverbinder: Messing / Kunststoff
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Betrieb 1 x LED, rot / grün
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Elektrischer Anschluss - Stromversorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A