- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con interfaccia bus di campo
- DTE810
Centralina di controllo RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
Centralina di controllo RFID UHF
DTE810
DTEUHFE_ABRWEIUS04
- Centralina di controllo RFID per antenne UHF
- Comunicazione con il sistema di controllo superiore tramite Ethernet TCP/IP o EtherNet/IP
- Con quattro canali per il collegamento di antenne RFID
- Quattro ingressi e uscite digitali ognuno
- Conforme ai requisiti secondo ETSI per il funzionamento nel campo di frequenza europeo
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 700 |
Frequenza operativa [MHz] | 865...868 (ETSI); (India: 865...867 MHz La frequenza operativa viene attivata importando il file di configurazione corrispondente.) |
Collegamenti dell'antenna | 4; (connettore TNC reverse) |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Potenza di trasmissione ERP [mW] | 2000 |
Impedenza [Ω] | 50 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4 |
---|
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4 |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 500 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | Software |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet |
---|
Protocollo | TCP/IP; IP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 3056 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione: plastica; Presa TNC: ottone / PTFE; connettore: ottone / plastica |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - alimentazione
Connettore: 1 x M12; codifica: A |