• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Do monitoramento de vibrações à indústria 4.0
  2. Visão geral dos produtos

O produto adequado para sua aplicação.

Sensores e transmissores de vibrações inteligentes

Sensores e transmissores de vibrações básicos para monitorar permanente o estado total de vibração de máquinas e de unidades conforme a ISO 10816. Os sensores medem a velocidade de vibração efetiva em uma superfície não rotativa.

Transmissor básico de rotação do tipo VT
Função de transmissão simples 4...20 mA.

Sensor de vibração básico
Saída de comutação e função de transmissão. Atraso de resposta para evitar acionamento no arranque.

Sensor de vibração VVB
Saída de comutação e tecnologia IO-Link para transmitir vários valores de processo.

Sensores de vibração inteligentes

O sensor compacto de vibração do tipo VN monitora o estado total de vibração de máquinas e de unidades conforme a ISO 10816 e destaca-se por uma parametrização fácil e exibição no local. Não é necessário um software de configuração.

Sensor de vibrações inteligente Tipo VN
Exibição no local, registro dos dados para a documentação para vibrações a partir de 120 rpm.

Eletrônica de diagnóstico

Sistema de diagnóstico de 6 canais para a avaliação de sinais dinâmicos (ex. aceleração) e entradas analógicas. Monitoramento e análise flexível e detalhada. Interface Ethernet TCP/IP e de barramento de campo (somente VSE15x) para a conexão e integração em sistemas superiores ou em controladores.

Eletrônica de diagnóstico
Módulo de diagnóstico de 4 canais com entradas adicionais para valores de processo, memória de histórico integrada, conectável em rede.

Eletrônica de diagnóstico tipo VSE002 / VSE100
Monitoramento com seletividade de frequências, memória de histórico com relógio em tempo real, função de contador, capacidade de rede TCP/IP.

Eletrônica de diagnóstico tipo VSE150
Monitoramento com seletividade de frequências, memória de histórico com relógio em tempo real, função de contador, capacidade de rede TCP/IP, interface Profinet-IO.

Sensores de aceleração

Sensores de aceleração medem a vibração mecânica na superfície da máquina e enviam o sinal bruto para um monitoramento de vibrações ou para um diagnóstico de vibração como por ex. na eletrônica de diagnóstico tipo VSE.

Sensores de aceleração tipo VSA / VSP
Sensores de aceleração robustos em diferentes modelos do tipo VSA ou VSP, também para locais de instalação de difícil aceso. Diversos ranges de medição com saída de tensão (100 mV/g) ou loop de corrente (0...10 mA). Conexão ao sistema de eletrônica de diagnóstico VSE.

Sensores de aceleração tipo VSA
Operação sem falhas mesmo com movimentos rápidos ou influência de forças intensas. Autoteste integrado para segurança permanente.

Sensor de aceleração intrinsecamente seguro tipo VSP0xA
Para medir vibrações em áreas com risco de explosão. Conexão de eletrônica de diagnóstico VSE instalada em áreas sem risco de explosão (áreas não ATEX) através de uma barreira.

Software e acessórios

O software VES004 é utilizado para a parametrização e o monitoramento online de dados de todos os sensores de vibração integrados e de eletrônicas de diagnóstico. O servidor OPC ifm pode ser utilizado para a conexão de diagnósticos de vibração em sistemas superiores (SCADA, MES, ERP).

OPC é um padrão para a comunicação independente da fabricação na tecnologia de automação e oferece máxima flexibilidade com mínimo esforço de implementação. O software ifm „SmartObserver“ é um software com várias funções para a visualização online, armazenamento e análise de valore de medição com a finalidade de monitorar a condição de máquinas e unidades. Além de adaptadores de montagem oferece ifm como acessórios, uma gama ampla de tecnologia de conexão (ex. conectores fêmea, cabo Y) para diversas condições de operação.

A escolha é sua.

Sistemas de monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva