• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Do monitoramento de vibrações à indústria 4.0
  2. Monitoramento de vibrações

Monitoramento de vibrações - detectar antecipadamente danos emergentes e evitar altos custos decorrentes.

Por que monitoramento de vibrações?
Toda máquina gera vibrações durante o seu funcionamento. Devido a desbalanceamentos, alinhamentos incorretos ou ressonâncias, essas vibrações ultrapassam rapidamente os valores admissíveis. O aumento da amplitude da vibração afeta negativamente o estado da máquina e reduz a vida útil.

Consequência: falhas inesperadas e vida útil mais curta.

A solução com efector octavis:
A velocidade de vibração total é utilizada em padrões industriais para avaliar o estado completo da máquina. A ISO 10816 categoriza máquinas, a ISO 14694 ventiladores, são recomendados valores limites para as tensões causados pelas vibrações.

efector octavis monitora se o nível de vibrações máximo permitido na máquina é excedido. Se um dano for detectado precocemente, os componentes afetados podem ser trocados evitando consequentes danos.

Monitorar a velocidade de vibração

O sensor de vibração VK monitora online o estado total de vibração de máquinas e unidades conforme a ISO 10816. O sensor mede a velocidade de vibração efetiva em uma superfície de componente não giratória e aciona um alarme quando as vibrações da máquina estiverem muito elevadas.

Detectar desbalanceamento e choques a tempo.

Desbalanceamento, falhas de alinhamento ou danificações nos mancais levam vibrações de máquinas a excederam rapidamente os valores admissíveis.

Consequência: falhas inesperadas e vida útil mais curta. O sensor VN permite registar continuamente, exibir e documentar vibrações e choques.

Monitorar até 4 pontos de medição.

Com o sensor do tipo VSA / VSP é possível medir vibrações de máquinas mesmo em locais inacessíveis. Com a eletrônica de diagnóstico tipo VSE podem ser monitorados e documentados até 4 pontos de medição. As interfaces de Ethernet e de barramento de campo oferecem uma possibilidade fácil de interconexão e de diagnóstico remoto.

Recomendamos estes grupos de produtos