• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Общ преглед
  2. Сигнални лампи и осветителни кули

LED сигнални лампи и осветителни кули

ifm използва модерна RGB LED технология с дълъг живот в своите сигнални лампи и кули, които предлагат най-малко 7 различни цветови стойности. Тъй като както яркостта, така и честотата на мигане са регулируеми, многобройни работни състояния или съобщения за състояние могат да бъдат реализирани дори с едносегментна сигнална лампа. 5-сегментната осветителна кула и 20-сегментната осветителна кула могат също да се използват за визуализиране на сложни условия в завода, както и последователности на процеси или нива на резервоар.

Сигналните лампи и кулите могат да се конфигурират индивидуално. Това може да се направи удобно чрез IO-Link или, при някои модели, също чрез бутона за настройка на параметрите. Изчерпателните аксесоари за монтаж допълнително увеличават обхвата на приложенията, така че широка гама от приложения може да бъде покрита с един тип лампа.

Съдържание

Предимства на продукта

Възможност за персонализиране за пълна гъвкавост
Благодарение на LED RGB технологията, сигналната лампа може да се адаптира индивидуално (постоянно включена, ниска честота на светене, висока честота на светене, различни цветове). Това намалява разнообразието от видове и поддържаната складова наличност. Лампата може да бъде поставена в различни работни режими, напр. в аналогов режим за индикация на нивото.
Висока видимост на големи разстояния и в ярка среда
Друго голямо предимство на сигналните лампи и осветителните кули на ifm е тяхната видимост на дълги разстояния дори в ярка среда. Това е възможно благодарение на затъмнения пластмасов капак върху сегментите на дисплея.
Акустичният сигнал допълнително увеличава осезаемостта на състоянието
Освен чисто оптични сигнални лампи и кули, ifm предлага и модели, които излъчват звуков сигнал чрез зумер, за допълнително увеличаване на осезаемостта на дадено състояние. Седем различни последователности от тонове, например, позволяват надеждна идентификация на сигналната система между няколко системи в една стая.
Лесен монтаж за всички приложения
С устройството се доставя приспособление. Освен това се предлага версия с монтажна основа, което позволява повдигнат монтаж. Тази монтажна основа може да бъде завъртяна на 90 градуса, така че монтажът на стена да бъде възможен без допълнителни аксесоари. Освен това се предлагат аксесоари за монтаж на стълб.

1-сегментната LED сигнална лампа в детайли

Режим IO-Link

Когато единична светлина открие комуникацията на IO-Link, тя стартира режима на IO-Link автоматично. В режима на IO-Link лампата може да се конфигурира, също и да се управлява чрез комуникацията с технологични данни между IO-Link Master и лампата.

Потребителят може да контролира цвета и честотата на мигане на лампата, както и звука на зумера, да включва и изключва зумера и да чете състоянието на бутона за обратна връзка отгоре на лампата.

SIO режим: Режим Вкл./Изкл.

При настройката на параметри чрез IO-Link потребителят може да избира режима. Когато е избран “ON/OFF mode” (режим ВКЛ/ИЗКЛ) и комуникацията на IOLink е прекъсната, лампата влиза автоматично в SIO режим.

В режим "On/Off mode" („Вкл./Изкл.“) потребителят може да избере различно осветление за всеки вход на лампата.

Цветът, честотата и интензитета на мигане могат да бъдат зададени за всеки вход. Когато входът се промени на висок сигнал, лампата ще функционира, както е конфигурирана. Ако силен сигнал е едновременно на два входа, входът "LED-A" ще има по-висок приоритет от входа "LED-B" или "LED-C".

Отделен параметър определя дали извод 4 на конектора на IO-Link се използва като вход за включване на зумера или същият се използва като изход за индикация на състоянието на бутона за обратна връзка.

SIO режим: Режим RGB

При настройката на параметри чрез IO-Link потребителят може да избира режима. Ако е избран "RGB режим" и IO-Link комуникацията е прекъсната, лампата автоматично ще стартира SIO режим.

В “RGB mode” (режим RGB), трите цифрови входа са с фиксирана функция. Тук всеки от входовете е свързан с един от трите основни цвята - “червен, зелен, син".

Ако има висок сигнал на вход LED-A, лампата ще свети в червено. Ако има висок сигнал на вход LED-B, лампата ще свети в зелено. Ако има висок сигнал и на двата входа, LED-A И LED-B, ще се използва комбинацията от червено И зелено = жълто.

3- и 5-сегментната LED осветителна кула в детайли

ifm предлага две различни фамилии сигнални лампи: Версии с IO-Link интерфейс и с IO-Link интерфейс И цифрови входове за управление на всеки сегмент
С интерфейса IO-Link можете да контролирате всеки сегмент по много бърз и гъвкав начин. Можете да променяте цвета, силата на светлината и честотата на мигане.

За някои версии са налични допълнителни цифрови входове за управление на LED сегментите и зумера. Това означава, че осветителната кула може да се използва и в конвенционални системи без IO-Link интерфейс.

Задаване на параметри без IO-Link

Благодарение на бутон за настройка, някои версии на осветителната кула могат да бъдат настроени без IO-Link в три лесни стъпки.

Чрез бутона за настройка на параметрите на всеки от светодиодите може да се настройват следните характеристики:

  • Цвят (червен, зелен, оранжев, син, виолетов, тюркоазен, бял, жълт, изкл.)
  • честота (постоянно светене, ниска скорост на мигане бавно/средно/бързо, висока скорост на мигане бавно/средно/бързо)
  • Яркост (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)

Задаване на параметри с IO-Link

Алтернативно, сигналните лампи и кулите могат да бъдат удобно конфигурирани чрез IO-Link. По този начин е възможно да се записват и зареждат набори от параметри. В зависимост от модела са налични до три режима на работа.

Режим Вкл./Изкл.

В режим Вкл./Изкл.цветовете на сегментите могат да бъдат определени предварително и след това да се включват или изключват поотделно. Освен това всеки сегмент може да бъде фиксиран по цвят, честота и интензитет на мигане.

Режим RGB

Режимът RGB позволява на сигналните лампи да използват пълния си набор от функции. Тук на всеки бит данни се присвоява един от трите основни цвята "червено, зелено, синьо", което позволява да се смеси необходимия цвят за всеки сегмент чрез записване на цикличните данни.

Аналогов режим

Аналоговият режим е наличен само с 5-сегментните сигнални кули и визуализира стойност между 0...100% в предварително конфигурирани типове дисплей.

20-LED осветителната кула в детайли

С 20 индивидуално контролирани светодиода, тази осветителна кула предлага възможно най-голямата гъвкавост. 20-LED осветителната кула може да се управлява изключително чрез IO-Link и предлага разнообразие от възможности с два различни режима. И двата режима обаче могат да бъдат презаписани с предварително дефинираните от потребителя банки.

Режим на включване/изключване / режим на сигнална светлина

В режим на сигнална светлина могат да се дефинират до 5 сегмента. Сегментите са с променлив размер, цвят и вид на дисплея (напр. постоянна светлина или мигане). Размерът на сегментите може да се определи от 20 индивидуално управляеми светодиода. Например, важността на едно състояние може да бъде указана чрез задаване на 1 голям сегмент, състоящ се от 16 светодиода и два малки сегмента, състоящи се от 2 светодиода всеки. За визуално разделяне на сегментите един от друг и за постигане на по-добра видимост е възможно също да изключите последния светодиод на всеки сегмент и по този начин да го използвате като разделител.

Аналогов режим / режим на нивомер

Режимът на нивомер може да се използва за показване на аналогова стойност като стълбовидна графика. Посоката на дисплея може да се избира между "Отдолу нагоре" и "Отгоре надолу". За всеки от 20-те елемента може да се определи цвят, както и вид на дисплея (напр. постоянна светлина или мигане). За оптимално възприемане при всякакви условия на околната среда, интензитетът на светодиода, а за версиите със зумер, силата на звука също могат да се регулират.

Преглед на версиите

Номер на артикул 1-сегментен

Номер на артикул 3-сегментен

Номер на артикул 5-сегментен

Номер на артикул 20-LED

Управление чрез цифрови входове

Управление чрез IO-Link

Монтажна основа

Зумер

Бутон за обратна връзка

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Възможности за монтаж

Опции за монтаж 3- / 5-сегментна и 20-LED осветителна кула

Опции за монтаж 1-сегментна сигнална лампа

Допълнително IO-Link устройство