Магическата формула на M18 cube
Стандартен монтаж + компактен, пестящ място = M18 Cube |
---|
Сходства между отделните модули
- Компактен правоъгълен корпус за ограничено пространство, комбиниран със стандартна резба M18
- Високи класове на защита и здрав метален корпус за тежки промишлени условия
- Бърза и лесна настройка на точките на превключване чрез IO-Link или чрез бутони
- Непрекъсната визуализация на стойностите на разстояние чрез IO-Link
Фотоелектричен сензор: За бързи приложения
- Подтискане на фона и висока честота на превключване 1000 Hz за работа с висока скорост
- Откриване на светли и тъмни обекти на големи разстояния
Ултразвуков сензор: За трудни за измерване повърхности
- Диапазон на регистриране до 1,2 m, независимо от цвета, прозрачността и лъскавината на повърхността на обекта
- Ретро-рефлекторно действие за регистриране на независими от ориентацията обекти
Сензор за разстояние по технологията PMD: За прецизно регистриране
- Иновативна, вградена в чип система за измерване на времето за изминаване на разстоянието с технология PMD за много точно измерване до 1,5 m
- Отлична устойчивост на отражения, независимост от цвета и подтискане на фона за безпроблемна и надеждна работа
3 принципа на измерване предлагат подходящи решения за всяко приложение:
Обект/приложение | Разстояние по технологията PMD сензор |
Фотоелектричен сензор |
Ултразвукови сензор |
|
---|---|---|---|---|
Блестящи обекти |
||||
Обекти с неправилна форма |
||||
Обекти с отвори |
||||
Прозрачни обекти |
||||
Прозрачни |
||||
Прозрачни |
||||
Голяма площ |
||||
Ъгъл към целта |
||||
Малки цели |
||||
Обекти с различен цвят |
||||
Ниво на обекти с неправилна форма |
||||
Голям диапазон (>1 m) |