• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. M18-Cube: Пестящ място корпус на ifm
  2. Технология pmd сензори

Лазерен сензор за разстояние с технологията за измерване на времето за изминаване на разстоянието с прецизно измерване

По-важните характеристики накратко:

  • Надеждно фотоелектрично регистриране на разстояние с голям диапазон
  • Много добра устойчивост на отражения и потискане на фона за надеждно превключване
  • Голяма точност при регистриране на малки части
  • Независимо от цвета измерване, дори при трудни за измерване повърхности
  • Версии с лазерна защита клас 1 или 2

Принцип на действие

Сензорът използва лазер за предаване на модулирана светлина, която се отразява от измервания обект. Позицията на фазата на приетия, отразен сигнал се сравнява с позицията на фазата на предадената светлина. Времето на движение на светлината се определя на базата на изместването на фазата, т.е. „разстоянието“ между максимумите, и се изчислява разстоянието между сензора и обекта.

Точност в рамките на милиметър

Сензорите по технологията PMD на ifm използват конструкцията „система върху чип“: Сензорният елемент и електрониката за оценка на сигнала са вградени в един силициев чип, наречен „фотонен смесител“ – Photonic Mixer Device (PMD). Предимство: Тази иновативна конструкция на ifm предлага висока точност на измерване в компактен, промишлено съвместим корпус – само за част от цената на традиционните системи.

С изключително малка точка лазерна светлина сензорите са много подходящи за регистриране на малки части, т.е. в устойчиви на грешки приложения.

Регистрирането на трудни за измерване повърхности става лесно

Което е особено специално за технологията PMD: Сензорите по технологията PMD измерват разстоянието, независимо от цвета на повърхността. Не са проблем дори околни светлинни източници, отразяващи повърхности, такива с маслен слой или пък много тъмни обекти. Ъгълът на падане върху обекта може да бъде до 20 градуса.

Сензорите по технологията PMD регистрират обекти с клас 1 на лазерна защита, който не е критичен за очите. Отличната съпротива на отразяването и потискането на фона, заедно с висок достъп, позволяват надеждна работа. Точката на превключване се настройва лесно и в рамките на милиметър чрез 3 бутона, с които се работи лесно, или алтернативно, чрез IO-Link. Осигурява се възможност за отчитане на стойността на текущото разстояние.