• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Капацитивни сензори по приложение
  2. Химическа устойчивост

Химически устойчиви капацитивни сензори

Сензор Корпус Електрическа конструкция Диапазон на регистриране Механична конструкция Важни аспекти


KF

M12

• DC PNP
• DC NPN

до 12 mm
  • Корпус от неръждаема стомана
  • Полиестерна челна повърхност
  • Висока шумозащитеност
  • Предлагат се равни с повърхността и изпъкнали версии
  • Коригиране чрез потенциометър


KG

M18 • DC PNP
• DCNPN
до 8 mm
  • Устойчив полипропиленов пластмасов корпус
  • Висока шумозащитеност
  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
  • Ясно видима индикация чрез светодиоди на състоянието на превключване чрез светодиоден пръстен