• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Капацитивни сензори по приложение
  2. Взривоопасни зони

Употреба в опасни зони

Сензор Корпус Електрическа конструкция Диапазон на регистриране Одобрение Важни аспекти

KG
M18 • DC NAMUR • 8 mm • ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• CCC
• IECEx
  • За свързване към взривобезопасни вериги

KI
M30

• DC PNP
• DC NAMUR
• AC/DC

• 15 mm
• 3...26 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• ATEX II 3D
• CE
• CCC
• EAC
• FM
• cCSAus
• IECEx
• TIIS

  • Директна връзка с управлението на предприятието без комутиращ усилвател

KX
M34 • DC NAMUR • 15 mm

• ATEX II 1D
• ATEX II 1G
• CE
• FM
• cCSAus

  • За свързване към взривобезопасни вериги
  • Голяма механична стабилност, благодарение на здравия метален корпус

KD
105 x 80 x 42 mm

• DC PNP
• AC/DC

• 60 mm • ATEX II 3D
• CE
  • Здрав корпус за употреба при тежките условия на промишлената среда
  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход