- Сензори за поток
- Products- innovations
- SDP сензор за въздушни разлики
Сензор за въздушни разлики на металорежещи машини
Иновативно измерване на въздушни разлики
Сензорът за въздушни разлики SDP открива разстоянието между повърхността и обекта с постоянна точност и го извежда като абсолютна стойност. Надеждно се откриват дори и най-малките отклонения на действителната от целевата позиция. Това гарантира трайно качеството на вашия продукт.
Тъй като разликата се изчислява на базата на налягането и потока, измерването остава точно през цялото време, независимо от колебанията в налягането, броя и диаметъра на дюзите. В допълнение, здравата измервателна тръба може също да издържи на продухващото налягане, елиминирайки необходимостта от превключване между продухване и измерване.
Предимства на продукта
Какви са предимствата на сензора за въздушни разлики SDP?
Стойност на разликата, потока и налягането – цялата информация с един поглед
Точни резултати от измерванията и откриване на нулева разлика
Извеждане на разликата като абсолютна стойност
Ефектът на самопочистване увеличава дълговременната стабилност
Лесно обучение на целевото състояние с едно щракване
Типични приложения
Следене на прилягането на части
Новият сензор за измерване на въздушни разлики се използва основно в модерните металорежещи машини. Тук се следи позиционирането между детайла и работната маса или главата на инструмента и държача на инструмента. SDP открива и сигнализира за всякакви отклонения, като тези, които могат да се получат вследствие на замърсяване на повърхността.
Това гарантира надеждно качеството на вашия продукт.
- приспособление за захващане
- детайл
- фреза
- пневматични маркучи
- стружки
- въздух
- въздушна дюза
Сензорът за въздушни разлики SDP110 може да измерва разстоянието между измервателната дюза и обработвания детайл в диапазона от 0...500 µm с повторяемост ± (3% от измерената стойност + 2 µm). В зависимост от областта на приложение, това съответства на точност до от 5 до 10 микрона. Поради това повтаряемостта на сензора е до десет пъти по-висока от човешкия косъм.
Това създава нови, прецизни решения, например за контрол на качеството на повърхността, които не могат да бъдат реализирани чрез предишни системи за измерване.
Качество на повърхността
Повърхност 1 | Повърхност 2 | Повърхност 3 | Неопределено | |
Измерена стойност SD | 0 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,026 mm |
Състояние на интерфейса „Човек- Машина“ |
Поради високата точност на сензора, характеристиките на повърхността имат пряко влияние върху резултата от измерването.
Откриване на нулева разлика или запушване
Традиционната технология за измерване използва измерване на диференциално налягане за определяне на размера на разликат и следователно може да открие само добра/лоша зона или да покаже разлика в налягането в mbar, като относителна система за измерване. Поради това тези системи не могат да открият безусловно разлика с разстояние 0, така наречената „нулева разлика“, или запушена дюза.
Благодарение на комбинираната оценка на дебита и налягането, новата система SDP110 не само може да измерва разстояние като абсолютни стойности [mm], а може също да открива безусловно нулева разлика или запушена дюза.
Самопочистване
Превключване между въздух за измерване и въздух за продухване
В това приложение измервателните дюзи са разположени директно в обработващия център на металорежещата машина. Това подлага дюзите на изключителен стрес от охлаждащата смазочна течност, праха и замърсяванията. Поради тези тежки условия на околната среда е необходимо да се отстраняват натрупани замърсявания от дюзите и системата и да се почиства обработващият център чрез по-високо налягане и силен поток след всяка смяна на обработвания детайл.
Поради това процесът е разделен на 2 нива на налягането:
- Въздухът за измерването преминава през системата при налягане от 1 до 3 bar. Чувствителна измервателна система може да оцени размерите на разликата при тези условия.
- Въздухът за продухване преминава през системата при налягане 6 bar и висока скорост на потока, за да се освободи обработващият център от евентуално залепнало замърсяване.
Недостатък: Традиционната чувствителна технология за измерване на налягането ще бъде унищожена от високото налягане на въздуха за продухването. За да се избегне това, е необходимо предварително превключване между въздуха за измерване и продухване.
При използване на сензора за въздушни разлики SDP110, който издържа на налягане до 16 bar, това превключване повече не е необходимо. И още нещо: Сензорът използва въздуха за продухване за самопочистване. Това увеличава срока на експлоатация и оптимизира дълговременната стабилност на сензора. Поради това дефектирането на системата поради замърсяване е просто нещо от миналото.
Лесно боравене
Удобна настройка
Поради все по-малките размери на партидите се налага постоянно обучаване за нови детайли или нови производствени позиции. За обучение в точката на превключване, в машината се поставят предварително определени измервателни уреди или образци, определени като добри части. Сензорът е настроен на съответната стойност на разстоянието.
Понеже това е повтаряща се задача, трябва да може да се извършва обучение възможно най-ефективно в нови точки на превключване. Традиционната сензорна технология изисква отнемаща време настройка чрез бутони на сензора, а новият сензор за въздушна разлика предлага възможност за удобно обучение в точки на превключване и чрез докосване на бутон с помощта на вградения интерфейс IO-Link или чрез отделния вход за обучение на ИЗВОД4. Това намалява значително времето за настройка.