• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Инструменти

Програма за изчисляване на поток

Изчислява скоростта на потока, базов поток или вътрешния диаметър на тръбата.

Описание на програмата

Програмата за изчисляване е инструмент за изчисляване на скоростта на потока, дебита или вътрешния диаметър на тръбата.

  • Първо щракнете върху параметъра, който трябва да се изчисли в полето за избор. След това двата безплатни параметъра се подготвят автоматично като поле за въвеждане.
  • След това можете да въведете стойностите за двата липсващи параметъра и да добавите подходящата единица чрез падащо поле.
  • Поле за избор „Включване на сензор в съвета за изчисление“: При малкидиаметри (<25 mm) свободното напречно сечение на тръбата се променя критично в резултат на изместването на върха на сензора, който е вкаран в тръбата. Следователно индикацията за дълбочината на монтаж на сензора е особено важна за тръби с малък диаметър. Изчисляването на площта на върха на сензора се основава на диаметъра на ifm тип SI5000. Дълбочината на монтаж се определя от вътрешната страна на тръбата. Тя е прибл. 12 мм. Този размер обаче може да се промени за специални T-части или адаптери.
  • За вътрешния диаметър на тръбата, моля, вижте приложения списък "тръба с резба съгласно DIN2440". Щракването върху маркираната връзка отваря отделен прозорец с тази таблица.
  • След като всички необходими стойности са въведени, програмата стартира с натискане на бутона "изчисли".
  • Резултатите са посочени в таблица с всички параметри и единици.
  • Можете да започнете ново изчисление, след като посочите променените параметри и натиснете бутона "изчисли".

Калибриране на сензори за поток тип SB

Коефициентът на калибриране [CGA] се използва за регулиране на температурно-вискозитетната компенсация на сензора спрямо характеристиките на използваното масло. Коефициентът на калибриране влияе върху наклона на характеристиката на измерване при измерването на потока. Вискозитетът, определен за областта на приложение на сензора (технически данни), се отнася за температура на маслото от 40°C. За това масло сензорът автоматично компенсира промяната на вискозитета в температурния диапазон от 20...70°C. Вискозитетът при 40°C не се променя. Посочената компенсационна характеристика е открито документирана в инструмента за изчисление на ifm. Ако поведението на вискозитета се отклонява чрез температурата поради добавки в използваното масло, отклонението може да бъде намалено чрез калибриране.