• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Избор по среда
  3. Гликол

Измерване на разтвори на гликол – макс. 35 %

Бележки:
Изключително подходящи

Много подходящи

Подходящи

Неподходящи
 
Наличен

Липсват
Подходящи в известна степен – моля, в този случай се свържете със Сервизния център на адрес: +359 2 807 59 69.
  Магнито-индуктивна Мехатронни Калориметрични
потапящи се сензори
  Информация за продукта Информация за продукта Информация за продукта

Принцип на измерване

Магнито-индуктивна

Мехатронни

Калориметричен

Точност

Загуба на налягане

Регистриране на посоката

Измервател на количество (суматор)

Медия      

Непроводяща среда:

Химически течности
с ниска концентрация,
напр. разтвор на натриева основа < 5 %

Устойчиви на      

Температурни колебания

Промени на вискозитета

Наличие на въздух

Частици

Пикове на налягането

Отлагания

Вибрации

Монтаж      

Без необходима дължина на входната тръба

Магнито-индуктивна Специални характеристики

Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серия SM

Номинална ширина (DNxx)

  • DN6...DN50

Измервателен диапазон

  • 0.005...900l/min

Точност

  • ± (0.8 % MV + 0.2 % VMR)

Температура на средата

  • –20...90 °C

Номинално налягане

  • 16 bar

 

Изисквания

  • Проводимост > 20µS/cm

Индустрии

  • Хранителна промишленост
  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Работни машини
  • Вода и отпадни води
  • Корабна автоматизация

Основни характеристики

  • Без необходими дължини на входната и изходната тръба
  • Загуба при ниско налягане
  • Помощно средство за настройка с пълнотекстови дисплей
  • Регистриране/измерване на посоката на потока
  • Светодиод за работното състояние

Технологични стойности

  • Измерване на общото количество/суматор
  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
Мехатронни Специални характеристики



Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серия SB

Номинален диаметър

  • DN15...DN40

Измервателен диапазон

  • 0.2...200 l/min

Точност

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Температура на средата

  • –10...180 °C

Номинално налягане

  • До 200 бара

Изисквания

  • Няма частици > 200 µm в средата
  • В непосредствена близост няма силни магнитни полета

Индустрии

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Работни машини
  • Опаковащата промишленост

Основни характеристики

  • Без дължини на входната и изходната тръба
  • Най-кратко време за реакция > 1 ms
  • Устойчиви на температура до 180 °C
  • Номинално налягане 200 бара
  • Компенсация на температура/вискозитет за масло

Технологични стойности

  • Поток
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика

Калориметрични потапящи се сензори

Специални характеристики


Принцип на измерване

Серия на продукта

  • Серии SI, SA и SF

Номинален диаметър

  • Независими от DN

Измервателен диапазон

  • Течност 0.04...3 m/s
  • Газ 0.6...100 m/s

Точност

  • Течност ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Газ ± (10 % MV + 2 % VMR)

Температура на средата

  • –20...90 °C

Номинално налягане

  • До 300 бара

Изисквания

  • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба
  • Термопроводяща среда
  • Избягване на резки промени на температурата

Индустрии

  • Автомобилна промишленост
  • Роботика и автоматизация
  • Водна промишленост
  • Корабна автоматизация
  • Хранителна промишленост

Основни характеристики

  • Независими от номиналните диаметри на тръбите
  • Възможност за избор на най-различни материали, които ще бъдат в контакт със средата
  • Лесна настройка

Технологични стойности

  • Скорост на потока в дадена точка
  • Температура
  • Състояние на устройството/диагностика
  • Изчислен поток

Продуктови платформи -> Сензори за поток/разходомери