• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Температурни сензори по приложение
  2. Хигиенни

Хигиенни температурни сензори

Фамилия сензори Температурен диапазон Дължини на поставяне Сигнал Конструкция Визуализация Важни аспекти

TCC
-25…160°C 30...1000 mm • Трансмитер
• Превключване
• IO-Link
Интегриран Голям светодиод за състояние • Двоен елемент
• Автоматично откриване на отклонения
• Стойности на цифрови данни
• Точност +/- 0,2 K

TD
-50…150°C 30...350 mm • Трансмитер
• IO-Link
Интегриран Цифров дисплей • Точност +/- 0,3 K
• компактен дизайн и изцяло заварена конструкция от неръждаема стомана
• 4-цифрен двуцветен дисплей
• Кратко време на реакция (1/3sec)

TA
-50…200°C 17...350 mm • Трансмитер
• IO-Link
Интегриран Светодиод за състояние • Точност +/- 0,3 K
• Компактен дизайн и изцяло заварена конструкция от неръждаема стомана
• Кратко време на реакция (0,5/2sec) responsetime

TM / TT
-40...150°C Скрит монтаж
…560mm
RTD 6, 10 mm RTD сонда • За свързване към обработващ модул
• Връзка M12 за лесно свързване
• Интегрирана технологична връзка