• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Температурни сензори по приложение
  2. Температура на повърхността

Температура на повърхността

Фамилия сензори Температурен диапазон Сигнал Конструкция Визуализация Важни аспекти

TW
0…2500°C • Трансмитер
• Превключване
Безконтактен • Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Измерване и откриване на горещи предмети
• лесна настройка с бутони

TS
-200…232°C RTD С ремък, за заваряване, с болтове • Удобен монтаж
• Конектор M12 за лесно свързване