• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Сензори за цилиндър

При високо налягане или в най-малките монтажни пространства

Сензорите за цилиндър се използват навсякъде, където буталата преобразуват силата на налягането на въздуха или маслото в движение. Те определят крайните положения на буталото на цилиндъра. Това помага да се автоматизира следващата стъпка на процеса след цилиндъра и по този начин да се оптимизират последователностите на движение на инсталациите или мобилните машини.

Свойства на сензорите за цилиндри


Самозаключващо се приспособление за бърз монтаж и лесно регулиране

Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в слот

Подходящ за най-често използваните C- и T-образни слотове.

Версии с конектор или със съединителен кабел

Богата гама от адаптери

Сензори на цилиндър за пневматични цилиндри

Сензорите за цилиндър се използват за откриване на позицията на буталата на пневматичните цилиндри. Те се монтират директно върху цилиндъра. Пръстеновидният магнит, прикрепен към буталото, се открива през стената на корпуса на немагнетизиращ се материал (напр. алуминий, месинг или неръждаема стомана). Те могат да се монтират директно върху цилиндри с T-слот и C-слот, а също и върху clean-line, tie-rod, профилна тръба или цилиндри с трапецовидни слотове, като се използва адаптиране.

Сензори на цилиндър за хидравлични цилиндри

Хидравличните цилиндри често се използват в мобилни машини или в технологията за формоване. Линейното движение се контролира от масло под налягане. Свързан хидравличен клапан контролира посоката на потока на маслото и по този начин - посоката на движение на буталото на цилиндъра. Високото налягане в тази система до 500 бара позволява движението дори на тежки маси.