• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за цилиндри
  2. Сензори за хидравлични цилиндри

Сензори за хидравлични цилиндри

Устойчивите на налягане сензори за позициониране обикновено се използват за откриване на бутала на хидравлични цилиндри. Те откриват само феромагнитни метали. Освен че се използват като крайни изключватели в хидравлични цилиндри, сензорите се използват и в други хидравлични компоненти като клапани или помпи.

Цялостният метален корпус, изработен от висококачествена неръждаема стомана, е устойчив на пикове на налягането до 1000 бара (налягане на разрушаване) и издържа до 10 милиона цикъла на налягане. Широкият работен температурен диапазон и високата степен на защита позволяват използването на сензорите в изключително тежки индустриални среди.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Изключително здрави сензори от неръждаема стомана

За високите изисквания към сензорите в приложенията на хидравличните цилиндри, ifm electronic предлага собствена разработка по поръчка.
Сензорът е изработен от цялостен корпус от неръждаема стомана. По този начин изискванията за налягане до работното налягане от 500 бара могат да бъдат изпълнявани постоянно. Освен това, здравият корпус на сензора също така издържа на пикови налягания и налягания на разрушаване, които възникват при такива приложения. Сензорите от серията MFH са уплътнени с О-образен пръстен и опорен пръстен. При сензорите от серия M9H О-пръстенът се вкарва радиално и осигурява допълнителен механичен краен ограничител по време на монтажа.

Сензорът разпознава крайната позиция на хидравличните цилиндри в мобилните машини или в технологията за формоване. Обикновено тук се сканира стъпка между буталния прът и буталото. Принципът на работа открива само феромагнитни метали (стомана). В самия сензор, електронна магниторезистивна измервателна клетка (MR клетка) открива постоянното магнитно поле в близост до нея в сензора. Така тази MR клетка е в постоянно магнитно поле. Тъй като корпусът от неръждаема стомана няма влияние върху магнитното поле, ще бъде открит само феромагнитният метал на буталния прът. По този начин феромагнитен метал може да бъде почти съответстващ и вътрешното поле се променя по такъв начин, че електрониката надолу по веригата ще генерира съответен превключващ сигнал.

Фамилия сензори Изходи Връзка Характеристики

Сензори за хидравличен цилиндър
  • DC PNP / NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Гъвкав проводник с M12
  • Гъвкав проводник с AMP
  • Кабел
  • Устойчивост на налягане до 500 бара
  • Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия на работа.
  • Високо разрушаващо налягане
  • Дизайн на корпуса според индустриалния стандарт
  • Жизнен цикъл, повече от 10 милиона цикъла на налягането