Новият Dualis: Инспектиране, измерване и управление на обекти
- 2D видеосензорът осигурява качество на процеса и обекта
- Разпознаване на повърхности и контури за целенасочена навигация на ръката на робот
- Удобният за потребителя софтуер опростява настройката
- Надеждна работа при променящи се светлинни условия
Универсален и незаменим
Липсват задържащи скоби, твърде много лепило, зъбно колело, което е твърде малко: Новият Dualis открива обекти и използва повърхностите, контурите, размерите и разстоянията един от друг, за да провери дали качеството на обекта или стъпката на процеса са правилни. Dualis също така надеждно поема прецизния контрол на ръцете на робот върху обект - това го прави универсален сензор, който е незаменим в процеси с ниски толеранси на грешки.
Новият Dualis се настройва с удобния за потребителя софтуер Vision Assistant на ifm. Четири съветника подпомагат потребителя при настройката на най-често срещаните приложения: Анализът на повърхността, откриването на контури, оразмеряването на обектите и навигацията на роботите могат да бъдат завършени – поотделно или в комбинация – само с няколко щраквания.
Просто решете своето приложение стъпка по стъпка:
Съветникът за „проверка на наличието на контур“ Ви помага при просто наблюдение на наличието на контур. Дори неопитни потребители могат да настроят приложението в рамките на 2 минути.
Калибриране на сензор за робот
Съветникът за калибриране на сензор за робот позволява прецизен контрол на обект от ръка на робот. Чрез калибриране на маркера, координатните системи на сензора и робота са прецизно адаптирани една към друга.
Измерване
Помощникът за измерване позволява определяне на контури и повърхности на обекти. Те могат да се задават една спрямо друга и разстоянието им да се определя като абсолютни стойности.
С помощта на съветника „Проверка за наличие на петна“, лесно може да настроите приложението за анализиране на петна. Петната са съседни пиксели, които образуват зона. Тези зони могат да бъдат проверени за техния размер, форма или други свойства.
Лесна връзка с роботи
Версията ProfiNet с L-кодиран конектор за захранване улеснява директната връзка с промишлени роботи.