- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- Сензори за разпознаване на обекти
- 2D сензори за разпознаване и проверка на обекти
- O2D540
Сензор за разпознаване на обекти
O2D540
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A
Сензор за разпознаване на обекти
O2D540
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/S/16/5A
- Комбинирана 2D инспекция на контури и повърхности за максимално осигуряване на качеството
- Удобният за потребителя софтуер опростява настройката на задачата за проверка
- Мощните алгоритми овладяват дори и взискателни изисквания
- Надеждно функциониране при променящи се светлинни условия
- Електрически фокус върху детайлите
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Тип на светлината | RGBW |
---|---|
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 |
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Приложение
Система | поляризационен филтър |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 300; (24V DC; с превключващи изходи: < 600 mA) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на светлината | RGBW |
Дължина на вълната [nm] | 625; 525; 453 |
Сензор за разпознаване на обекти | Сензор за изображения CMOS черно / бяло |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Тригер | външен; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; вътрешен |
---|---|
Брой цифрови входове | 1 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2; (конфигурируеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Размер на видимото поле [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работен обхват [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резолюция на изображението [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип леща | стандартен | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Възможност за поларизационен филтър | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. скорост на четене [Hz] | 40 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | Ethernet |
---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стандарт за предаване | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Скорост на предаване | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Протокол | TCP/IP; PROFINET | ||||
Фабричните настройки |
|
||||
Тип на ползване | Задаване на параметри; Пренос на данни |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (без кондензация) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 |
Защита | IP 65 |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
Фотобиологична безопасност | рискова група 1; (EN 62471) | ||||
Електрическа защита |
|
Механични данни
Тегло [g] | 620,9 |
---|---|
Размери [mm] | 45 x 45 x 86 |
Материал | корпус: цинкова отливка с прахово покритие; предна леща: Gorillaglas; LED прозорец: PC; бутони: POM |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Ethernet
Конектор: 1 x M12; кодиране: D; Формовано тяло: неръждаема стомана; уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - захранване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана |