• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Модули AS-i CompactM8: голямо разнообразие, малко необходимо пространство

  • Безопасна връзка ecolink предпазва О-пръстена от разрушаване
  • Компактна плоска конструкция за ограничено пространство
  • Електрическо захранване на изходите чрез AS-i интерфейс или AUX
  • Устойчив на удари и вибрации поради напълно затворената конструкция

Изключително малък, с много варианти за монтаж
Продуктовата гама CompactM8 е убедителна със своя плосък и тънък дизайн. Ето защо модулите са идеални за роботизация, манипулация и монтажни технологии. Те се предлагат с AS-i интерфейс технология, с допълнителни AUX изходи и като пасивна версия. Модулите се монтират чрез два фиксиращи отвора отпред или отстрани. Допълнителните принадлежности позволяват монтиране на DIN релса.

Механичен краен ограничител за лесен монтаж
Технологията ecolink предотвратява неправилното монтиране: Интегрираният механичен краен ограничител предпазва O-пръстена на гнездата M8 от разрушаване. По този начин е възможно бързо и безопасно монтиране без скъпи инструменти за момент на затягане, без да се застрашава функционирането и устойчивостта срещу проникване на модула.

Висок клас на защита за употреба на място
Със своя висок клас на защита IP 65, 67 и 68 модулите отговарят на всички изисквания за използване в тежки промишлени среди. Ето защо те могат да бъдат монтирани директно на място, близо до технологичния процес. Няма големи разстояния между сензорите/актуаторите и шкафа за управление.

Леки и здрави
Модулите CompactM8 са особено икономични по отношение на място благодарение на малката си ширина от само 30 mm и височина от 17 mm в областта на гнездото M8. Ето защо те са най-добрият избор, когато става въпрос за монтаж в зони за манипулация и сглобяване или на роботизирана ръка. Още едно предимство: Напълно затвореният корпус гарантира, че те са изключително устойчиви на вибрации и удари.

Много възможности за приложение
Модулите за AS-i интерфейс се адресират чрез предния конектор М12. Модулите могат да се свързват към адресиращо устройство с помощта на стандартен свързващ кабел. Модулите М8 се предлагат като пасивни разклонителни кутии с кръгла кабелна връзка, М12 (8 извода), М16 (14 извода) и като версия AS-i.

Лесно идентифициране на неизправности
СВЕТОДИОДЪТ ЗА НЕИЗПРАВНОСТИ на модула осигурява лесно локализиране на неизправностите от потребителя. Мигащият в червено светодиод сигнализира за периферна неизправност и може да показва например късо съединение в захранването на светодиода. Постоянно светещият в червено светодиод обаче показва комуникационна неизправност.