• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  4. Допълнително оборудване за долни части на модули
  5. E73006

Адаптер за DIN шина

E73006

mounting plate M8 short

Адаптер за DIN шина

E73006

mounting plate M8 short

  • За монтиране на AS-i модули CompactLine M8
  • Пълен комплект за монтиране върху DIN релса
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за компактни M8 модули
Механични данни
Тегло [g] 43,6
Размери [mm] 88,5 x 1,5 x 30
Материал Монтажна планка: неръждаема стомана (1.4301 / 304); скоба за DIN релса: неръждаема стомана (1.4310 / 301); резбована букса: неръждаема стомана (1.4567 / 304Cu)
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
шайба
пружинна шайба
винт: 1 x M4 x 20
Забележки
Единица на опаковката 1 брой