• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  4. Допълнително оборудване за долни части на модули
  5. E73007

Адаптер за DIN шина

E73007

mounting plate M8 long

Адаптер за DIN шина

E73007

mounting plate M8 long

  • За монтиране на AS-i модули CompactLine M8
  • Пълен комплект за монтиране върху DIN релса
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за компактни M8 модули
Механични данни
Тегло [g] 58,9
Размери [mm] 129,5 x 1,5 x 30
Материал Монтажна планка: неръждаема стомана (1.4301 / 304); скоба за DIN релса: неръждаема стомана (1.4310 / 301); резбована букса: неръждаема стомана (1.4567 / 304Cu)
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
пружинна шайба
шайба
винт: 1 x M4 x 20
Забележки
Единица на опаковката 1 брой