• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Трансмитери за налягане за хигиенни приложения

Висока точност и най-добра пригодност за всички обичайни приложения в хранително-вкусовата промишленост

  • 0,2% точност
  • Устойчива на претоварване керамичнокапацитивна измервателна клетка с добра дългосрочна стабилност
  • Фабричен сертификат за безплатно изтегляне на промени
  • Задна гъвкава гайка за лесна инсталация в резервоари с двойни стени и слепени фитинги
  • Калибриране с нулева точка чрез учебния бутон или IO-Link

Висока точност
Новият трансмитер за налягане тип PM има обща точност от 0,2%. Освен това, температурната компенсация с бързи температурни промени (напр. В процесите CIP / SIP) е значително подобрена. Сензорът е подходящ за всички обичайни приложения за храни.

Безплатен фабричен сертификат
За всеки сензор за налягане PM фабричен сертификат може да бъде изтеглен безплатно на www.factory-certificate.ifm. Това позволява лесен достъп дори и след закупуването на сензора.

Гъвкаво прилягане
ifm предлага всички често използвани връзки (напр. заваръчен адаптер, Tri Clamp, Varivent и др.). като принадлежности за адаптерните нишки G1 запечатващ конус и G1 Aseptoflex Vario на сензора за налягане PM.