• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. QA0011

Софтуер за настройка на параметри на IO-Link

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

Софтуер за настройка на параметри на IO-Link

QA0011

LR DEVICE (USB Stick)

Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: QMP010 Сравнение на изделия: QA0011 / QMP010 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение онлайн и офлайн настройка на параметри на IO-Link устройства
Функция настройка на параметри на IO-Link устройства и ifm IO-Link главни; графично представяне на стойностите на процеса за настройка и диагностика на устройството; Управление на IODD
Софтуер / програмиране
Език Немски; Английски; испански; Френски; Италиански; японски; корейски; португалски; Руски; Китайски
Носител на данни флашка
Вид на лиценза единичен лиценз
Клас лиценз пълна версия
Системни изисквания
Мин. CPU цикъл 2 GHz
Мин. брой сърцевини на процесора 2
Мин. RAM 2 GB
Мин. паметта на твърдия диск 5 GB
Мин. графична резолюция 1680 x 1050
Необходим интерфейс на устройството LAN Adapter - RJ45; USB
Операционна система Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
Уеб браузър Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge
Механични данни
Тегло [g] 145