• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Инструменти / настройка
  4. Инструменти
  5. E30425

сензори за налягане с учебни бутони

E30425

TEACH BUTTON

сензори за налягане с учебни бутони

E30425

TEACH BUTTON

  • Нулева точка за калибриране на датчици за налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
Приложение
Дизайн за сензори PM1xxx
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Изходи
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 14 V) / 21.5 mA
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Защита IP 65
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 2927
Механични данни
Тегло [g] 227
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Забележки
Забележки
Ако има бутон за убочение, не е възможна комуникация с IO-Link.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,9 m, PUR; Максимална дължина на кабела: 30 m; между сензора и бутона за обучение