- ecomatmobile
- Paineanturit
Paineanturit
Anturit liikkuviin työkoneisiin
Kompakti: Painelähettimet ilman näyttöä, analogialähtö |
Kestävä: Ruostumaton teräsmittakenno, ei tiivisteitä Tärinän- ja iskunkestävä |
Joustava: Deutsch-, AMP- tai M12-pistokeliitin |
Lämpötilakestoinen: -40…125°C (aineen lämpötila) |
Nopea: Vasteaika 2 ms |
Sovelluskohtaiset mallit: Ideaalinen mobiilihydrauliikan sovelluksiin |
Tarkka ja luotettava korkeillakin paineilla
PT-/PU-tyypin anturit sopivat liikkuvan kaluston sovelluksiin ja erityisesti sellaisiin hydrauliikka- ja paineilmasovelluksiin, joissa on korkea käyttöpaine. Hyvän tärinän- ja iskunkestävyytensä, korkean suojausluokkansa, erinomaisen EMC-suojauksensa ja E1-hyväksyntänsä ansiosta PT/PU-sarjan anturit sopivat käytettäväksi liikkuvissa työkoneissa. Näiden uusien paineantureiden pistokeliitännät mahdollistavat helpon ja nopean asennuksen koneisiin. Näiden antureiden ominaisuuksiin kuuluu myös ohutkalvotekniikalla toteutettu mittakenno, joka on hitsattu suoraan prosessiyhteeseen. Tämä teknologia mahdollistaa pienestä koosta (halkaisija 19 mm) huolimatta hyvän tarkkuuden ja erinomaisen hinta/laatusuhteen.
Anturit liikkuviin työkoneisiin | ||
---|---|---|
• Painelähettimet DEUTSCH- tai AMP-liittimellä |
Tuotehakuun |