• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. ecomatmobile
  2. Lisää tuotteita

Lisää tuotteita ja tarvikkeita

Magneettianturit

Painekestoinen:
Käyttöpaine jopa 500 bar, rikkoontumispaine jopa 2000 bar
Pitkä elinikä:
10 miljoonan painejaksollaan anturi kestää yhtä kauan kuin sylinteri.
Erittäin kestävä:
Kotelo ja tuntopinta 1 mm paksuista ruostumatonta terästä.
Puolet hinnasta:
Sylinterin varustaminen kahdella ifm:n anturilla ei maksa enempää kuin yksi vastaava anturi tähän sovellutukseen.
Tilaa säästävä:
Kotelon pituus vain 30 mm, sopii mataliin sylinteriprofiileihin
Joustava:
M12 tai M14-kotelo, kaapeli tai M12-pistoke, PNP tai NPN, avautuva tai sulkeutuva tai komplementtilähtö

Sylinterimännän paikan luotettava valvonta

Laitteet perustuvat magneettis-induktiiviiviseen teknologiaan, joka tunnistaa ainoastaan ferromagneettisia metalleja (esim. männän varressa oleva teräs). Tämän toimintaperiaatteen ansiosta kotelon seinämäpaksuus voi olla jopa 1 mm (myös tuntopinnassa), mistä seuraa erittäin pitkä elinikä ja hyvä luotettavuus.

Magneettianturit

ecolink -liitinteknologia

Tiivis:
Innovatiivinen tiivistyskonsepti takaa laitteille hyvän suojausluokan IP 67 / 68 / 69K
Pysyy paikallaan:
Patentoitu, epäkeskohammastuksen avulla toteutettu lukitus estää kiinnitysmutterin irtoamisen iskujen ja tärinän vaikutuksesta
Käsin:
Helppo asentaa ja irrottaa ilman työkaluja
Näkyvä:
Läpinäkyvällä mustalla kotelolla varustetut mallit mahdollistavat LED:in optimaalisen näkyvyyden kirkkaassakin valossa
Standardisoitu:
Liitinteknologia täyttää M12-standardin (EN 61076) vaatimukset
 

Luotettava myös liikkuvan kaluston sovelluksissa

Ylipaine mahdoton: Mekaanisen päätystopparin erityisrakenteen ansiosta O-rengas puristuu aina oikein ja säilyttää tiiviytensä jatkuvasti. Epäkeskohammastuksen avulla toteutettu tärinäsuojaus varmistaa liitännän iskujen ja tärinän varalta. Hyvä suojausluokka IP 67 / IP 68 / IP 69K, laaja lämpötila-alue -40...90 °C ja korkealuokkaiset kotelomateriaalit (haponkestävä teräs, TPU) takaavat jatkuvasti luotettavan liitännän vaikeissa olosuhteissa (esim. suolainen kosteus, öljyt ja rasvat).

Selvästi näkyvä: Innovatiivinen muotoilu ja läpinäkyvä musta kotelo takaavat sen, että kirkkaissakin valaistusolosuhteissa LED:it erottuvat paremmin kuin läpinäkyvissä kirkaskoteloisissa versioissa. Tämä on tärkeä edellytys tehtaan prosessien jatkuvalle silmälläpidolle ja nopealle reagoinnille ongelmatapauksissa.

Liitinteknologia

RFID

Sisäänrakennettu:
Antenni, vahvistinyksikkö ja CANopen -liitäntä kompaktissa M18- tai M30-kotelossa
Tehokas:
Laajennettu lämpötila-alue -40...85 °C
Sallittu:
E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
Kestävä:
Optimoitu ulkokäyttöön, suojausluokat IP67 ja IP69K, iskunkestävyys EN60068-2-27 mukaan, tärinänkestoisuus EN60068-2-64 mukaan
Yhteensopiva:
CANopen-protokolla, optimoitu ifm:n ecomatmobile-ohjausjärjestelmiä varten
 

Luotettava ratkaisu identifiontitehtäviin

Tämä CANopen -liitännällä varustettu kestävä ja kompakti RFID-yksikkö on kehitetty identifiointitehtäviin mm. maatalouskoneissa, yhdyskuntatekniikan laitteissa ja maansiirtokoneissa. Se tunnistaa automaattisesti kaikki koneeseen liitetyt lisälaitteet ja konfiguroi niitä vastaavat asetukset ohjausjärjestelmään. Automaattinen identifiointi yksinkertaistaa käyttäjäkohtaisten asetusten luomista. Huoltovälejä ja käyttöaikoja koskevaa tietoa voidaan kerätä ja tallentaa automaattisesti, koska ohjausjärjestelmä tunnistaa milloin ja miten kauan kutakin laiteyhdistelmää on käytetty. Seisakkiaikoja saadaan näin minimoitua ja tuottavuutta lisättyä.

RFID-kompaktilaitteet