Дисплеи ecomatmobile

Устройства для работы и мониторинга

Информативные:
Цветной дисплей с графическими возможностями и элементами управления
Простая настройка:
Программируемые в соответствии с IEC 61131-3 с помощью CODESYS
Универсальные:
Прочный корпус для монтажа на поверхность или панель
Возможность подключения видеокамер:
С интерфейсом для камер для подвижной техники
Коммуникабельные:
Интерфейсы CAN, Ethernet и USB для различных коммуникационных задач

ecomatDisplay

На связи с подвижной техникой

Мощные HMI представляют собой графические дисплеи для управления, настройки параметров и управления подвижной техникой и оборудованием. Их можно использовать в сочетании с мобильным контроллером или как автономное решение. Данные и функции устройства безопасно передаются через интерфейсы CAN Ethernet и USB. Некоторые типы оснащены дополнительной клавишей навигации, потенциометром с функцией кнопки, многими свободно программируемыми функциональными клавишами с подсветкой или сенсорным экраном. Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат Е1. Благодаря высокой степени защиты корпуса, модули подходят для применения в наружных панелях управления и для установки на кузов, а также для установки в кабину строительных машин, сельскохозяйственной техники или муниципального транспорта.

Надежные HMI для стандартного применения

• Предназначены для выгодных по стоимости машинных решений
• Степень защиты IP65, IP67
• Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Надежные HMI для стандартного применения
Надежные HMI с 64-битными многоядерными процессорами

• Мощный и надежный HMI с современной 64-битной архитектурой и дополнительным сенсорным экраном
• Версии с функциональными клавишами с RGB-подсветкой и тактильной обратной связью
• Высокопроизводительный USB-интерфейс для регистрации данных и поддержки аналоговых и Ethernet-камер
• Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Надежные HMI с 64-битными многоядерными процессорами
Надежные HMI с 32-битными одноядерными процессорами

• Приборы с клавишами с RGB-подсветкой с тактильной обратной связью и дополнительным сенсорным экраном
• Интерфейс USB для регистрации данных и дополнительный интерфейс для аналоговых камер
• Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Надежные HMI с 32-битными одноядерными процессорами