- Переваги AS-i
- Огляд системи
Огляд системи AS-Інтерфейсу
Які можливості пропонує AS-Інтерфейс?
Компанії по всьому світу покладаються на технології простої проводки та автоматизації для підвищення загальної ефективності та доступності обладнання. Завжди на місці: AS-Інтерфейс. Складна технологія AS-Інтерфейс:забезпечує високу надійність, завадостійкість та різноманітні діагностичні можливості.
Проста, стабільна та перевірена технологія дозволяє датчикам одночасно передавати діагностичну інформацію до ПЛК та в ІТ-інфраструктури верхнього рівня. Модульна структура та гнучка технологія підключення забезпечує просту інтеграцію до системи AS-i.
Двожильний плоский кабель передає як живлення, так і передачу даних, виключаючи складну паралельну проводку.
Хочете дізнатися більше про AS-Інтерфейс? Немає нічного простішого.
Ми обрали для вас найважливіші факти та переваги AS-Інтерфейсу.
1) Система польової шини
2) AS-i джерело живлення та AS-i майстер
3) Датчики
4) As-i плоский кабель
5) AS-i AirBox
6) Модулі AS-i IO
Ключові дані про AS-i:
| Топологія | гнучка структура |
| Середовище | неекранований двопровідний кабель для одночасної передачі даних та подачі живлення |
| Довжина кабелю | 100 м, з можливістю розширення до 1 000 м, до 3 000 м можливо через оптоволокно |
| Кількість входів/виходів | 496 входів + 496 виходів для цифрових, аналогових та безпечних даних |
| Час циклу | 5мс - 10мс |
Що пропонує AS-Link?
- Глобально стандартизована система у відповідності до IEC 62026-2.
- AS-Інтерфейс:дозволяє прокладати кабелі за вільного вибору типології.
Він заміняє складну традиційну паралельну проводку. - Кабель може бути підключений до систем управління з різними системами польових шин (такими як EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat тощо).
Які переваги AS-Інтерфейсу?
- Проста в реалізації концепція неекранованої проводки та напруги.
- AS-Інтерфейс:- це гнучка, недорога система, яку можна легко розширити.
- Безпечні та небезпечні дані можуть оброблятися через одну й ту ж систему.
- Менш складне налаштування та менший обсяг документації, а також різні діагностичні можливості.
- Скорочення кількості терміналів завдяки модульній структурі та гнучкій технології підключення.
Висновок
AS-Інтерфейс:забезпечує простий та зручний спосіб створення перспективної основи для інтелектуальної промислової автоматизації.