• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Х’юмідори Gerber – Діджиталізоване зберігання сигар

Інші галузі
Промисловий зв'язок
IO-Link
Application report

Технологія промислової автоматизації для ідеального клімату в х’юмідорах Gerber

Зберігання цінних сигар є майже наукою. Справжні поціновувачі не шкодують коштів на зберігання скрученого тютюнового листя у вишуканих х’юмідорах. Що ви не можете побачити: за фасадом складна технологія підтримує постійну вологість, щоб зберегти аромати і консистенцію сигари в оптимальному стані.

Карл-Хайнц Гербер є представником п’ятого покоління його родини, який очолює компанію, і пояснює: "Ми все ще традиційні столяри, але ми також надаємо широкий спектр послуг, включаючи облаштування магазинів, внутрішнє оздоблення приміщень та будівництво виставкових стендів. Кілька років тому ми також запустили ‘Gerber Humidor’. Цей бренд втілює нашу пристрасть до створення ідеального, унікального предмета меблів з такою ж ідеальною вологістю для поціновувачів сигар. Наша місія — створювати найкрасивіші х’юмідори у світі. "Для цього ми використовуємо найкращу та найдорожчу деревину на ринку". Тож не дивно, що клієнтами Gerber є голлівудські зірки та відомі зірки футболу.

edgeController є першим продуктом ifm із сервером автоматизації. Тож, якщо виникнуть будь-які проблеми, ви зможете легко отримати доступ до нього через віддалене обслуговування.

Дірк Шеффлер Старший технічний інженер з продажу в ifm

Про х’юмідори Gerber

Заснована 140 років тому в Дуйсбурзі, Gerber є столярним бізнесом із усталеними традиціями. Х'юмідори Gerber виготовляються вручну у власній майстерні компанії. Виготовлений з цінної сировини - дерева - за допомогою багатьох складних етапів, оригінальний х’юмідор, виготовлений на замовлення, перетворюється на захоплюючий предмет меблів.

edgeController є першим продуктом ifm із сервером автоматизації. Тож, якщо виникнуть будь-які проблеми, ви зможете легко отримати доступ до нього через віддалене обслуговування.

Дірк Шеффлер Старший технічний інженер з продажу в ifm

Про х’юмідори Gerber

Заснована 140 років тому в Дуйсбурзі, Gerber є столярним бізнесом із усталеними традиціями. Х'юмідори Gerber виготовляються вручну у власній майстерні компанії. Виготовлений з цінної сировини - дерева - за допомогою багатьох складних етапів, оригінальний х’юмідор, виготовлений на замовлення, перетворюється на захоплюючий предмет меблів.

Необхідний всебічний досвід

З суто технологічної точки зору, х’юмідор забезпечує зберігання сигар в оптимальних умовах, а отже, зберігає їхню цінність і якість. Наші клієнти мають високі стандарти,Карл-Хайнц Гербер знає: "Потрібно мати дуже високий рівень технічних знань, щоб забезпечити оптимальну вологість у цих х’юмідорах. Рівень вологості може бути встановлений поціновувачами сигар в залежності від своїх смаків та вподобань. Все ускладнюється тим, що зовнішні кліматичні умови впливають на х’юмідори". Ось чому х’юмідори Gerber пропонують автоматичний регулятор вологості, розроблений і впроваджений у співпраці зі спеціалістом з автоматизації ifm.

"Ми вимірюємо та контролюємо зволоження та осушення. При цьому ми враховуємо вологість навколишнього середовища, яка може сильно відрізнятися в різних країнах світу. У той же час ми також повинні контролювати вентиляцію. Отже, в цілому, це дуже унікальна і складна ситуація. Мистецтво полягає в тому, щоб забезпечити ідеальну вологість на всіх рівнях х’юмідора. Для цього потрібен досвід і, звичайно, відповідне технічне оснащення", - каже Гербер.

Потрібен: партнер з міжнародним досвідом

Коли кілька років тому компанія Gerber вирішила продовжити автоматизацію своїх х’юмідорів, їй довелося шукати партнера з промисловим досвідом, який би працював на німецькому та міжнародному ринках. Керівник компанії пояснює, чому це було необхідно: "Ми постачаємо наші х’юмідори по всьому світу, тому хочемо запропонувати рішення, що не потребують обслуговування, оскільки міжнародна підтримка займає багато часу і коштує дорого. Наші клієнти зберігають у наших х’юмідорах дуже дорогі сигари – ми говоримо про п’ятизначну чи шестизначну суму. Тому нам потрібен був партнер, який міг би забезпечити нас надійною технологією. Ми провели дослідження і знайшли такого партнера в ifm".

Вимоги: просте прокладання кабелів і дистанційне обслуговування

У столярній майстерні в Дуйсбурзі х’юмідори, які часто мають розміри шаф, збираються відповідно до найвищих стандартів майстерності з використанням цінних порід деревини та шпону та оснащені електронними компонентами для регулювання вологості. Однак після ретельного тестування х’юмідори повинні бути розібрані та запаковані для доставки. "Ми повинні гарантувати, що наші х’юмідори можуть легко експлуатуватися і бездоганно функціонувати в будь-який час в будь-якій точці світу. Саме тому ми обрали просту у використанні, тобто plug-and-play, систему підключення електронних компонентів. Ще однією з наших вимог було дистанційне обслуговування, а саме можливість вносити коригування, наприклад, у відповідь на зміни у звичках або кліматі, наприклад, за допомогою інтелектуальних систем ШІ", — пояснює Карл-Хайнц Гербер.

Тому всі датчики сумісні з IO-Link і підключаються через головний модуль IO-Link. Цей модуль збирає дані та передає їх на контролер через EtherNet/IP інтерфейс. Перевага цього IO-Link зв'язку полягає в тому, що він не тільки дозволяє використовувати контролер для встановлення параметрів для датчиків, але й дає змогу отримати уявлення про стан датчика. Наприклад, це дозволяє зчитувати мінімальні та максимальні значення датчика. Діагностичні параметри, збережені в датчику, також можна викликати за допомогою контролера, що дозволяє проводити швидкий і точний аналіз у разі несправності.

Пристрої, встановлені в х’юмідорах, такі як вентилятори або освітлення, також контролюються через IO-Link майстер. Перевагою тут є стандартизовані роз'єми M12. Ані монтаж, ані заміна компонентів не потребують залучення електрика - все, що потрібно зробити, це вкрутити роз'єми в модуль, що унеможливлює помилки при підключенні.

Сигарні шафи з цінних порід дерева зі скляними дверцятами та теплим внутрішнім освітленням.

Х’юмідори забезпечують оптимальну вологість, щоб забезпечити ідеальне зберігання дорогих сигар.

Все з одних рук

Дірк Шеффлер, старший технічний інженер з продажу в ifm, відіграв значну роль у впровадженні технології керування та розробці програмного забезпечення: "Всі компоненти автоматизації повинні були надходити з одного джерела. Саме тому ми обрали ifm edgeController як центральний блок керування. Цей блок відповідає всім ключовим вимогам Gerber: просте підключення, глибока діагностика як під час введення в експлуатацію, так і для кінцевого споживача, приваблива візуалізація та можливість дистанційного обслуговування".

Справді багатофункціональний центральний елемент: edgeController

ifm edgeController - це набагато більше, ніж просто звичайний ПЛК. Одразу привертає увагу вражаючий 12,3-дюймовий графічний дисплей у верхній частині пристрою з роздільною здатністю 1280 x 480 пікселів, що забезпечує складну візуалізацію. Для своїх х’юмідорів Gerber обрав фотореалістичний дисплей, на якому ключове вимірювання, вологість, стильно візуалізується на віртуальному аналоговому гігрометрі. Користувачі також можуть вибирати між різними режимами перегляду, наприклад, переглядати минулі результати вимірювань або змінювати налаштування.

Фактична обробка програми виконується потужним чотирьохядерним процесором з тактовою частотою 1,3 ГГц, який працює на повну продуктивність за температури навколишнього середовища до 60 °C. Для програмування використовується CODESYS V3.5.

Однією з надзвичайних особливостей edgeController є його широкі можливості підключення. Або як ІТ-шлюз, або як посилання на хмару: edgeController може передавати записані та підготовлені дані на найпоширеніші хмарні платформи, такі як AWS, Microsoft Azure, Google Cloud та AnyViz. Крім того, edgeController розмовляє провідними стандартними мовами діджиталізації, такими як OPC UA та MQTT. Промислові Ethernet протоколи, такі як EtherCAT, EtherNet/IP або Modbus TCP, можна використовувати для збору та обробки даних в режимі реального часу.

Дірк Шеффлер пояснює ще одну особливість, яка важлива для Gerber: “edgeController є першим продуктом ifm із сервером автоматизації. Тож, якщо виникнуть будь-які проблеми, ви зможете легко отримати доступ до нього через дистанційне обслуговування. Все, що вам потрібно, - це підключити edgeController до роутера через Ethernet кабель, наприклад, до роутера".
Таким чином, IO-Link інфраструктура дає змогу поглянути на кожен окремий датчик, що забезпечує детальну та точну (дистанційну) діагностику. Якщо потрібні серйозні коригування, Gerber також може виконати через дистанційне обслуговування. "Ще однією перевагою інтегрованого сервера автоматизації є те, що він дозволяє легко встановлювати оновлення", - додає Шеффлер.

Надійне джерело живлення

Одним з важливих аспектів є коливання напруги. У деяких частинах світу електромережа не є такою стабільною, як у Німеччині. У цьому відношенні блоки живлення ifm пропонують вирішальну перевагу, забезпечуючи достатній буфер у вигляді широкого діапазону вхідної напруги від 110 до 300 В AC, який значною мірою компенсує коливання напруги і, таким чином, забезпечує безперервну роботу х’юмідорів. Крім того, джерела живлення є інтелектуальними, які використовують IO-Link для передачі діагностичних значень, таких як вихідна напруга, струм навантаження, якість електропостачання або причина автоматичного відключення у разі несправності. Вбудовані електронні запобіжники забезпечують додатковий захист від перевантаження та короткого замикання. Запобіжники можуть бути перезавантажені через IO-Link.

Інші окремі електронні запобіжники у вторинному ланцюзі забезпечують додатковий захист, дозволяючи вибірково відключати окремі компоненти в разі несправності. Ці запобіжники також сумісні з IO-Link, що забезпечує комплексну діагностику за допомогою edgeController у разі несправності.

Приголомшливий успіх

Цей проект став прем'єрою як для Gerber, так і для ifm, оскільки це був перший випадок використання edgeController. Карл-Хайнц Гербер позитивно підсумовує: "Разом ми здійснили багато роботи над розробками. Програмне забезпечення потрібно було розробляти з нуля, часто навіть у неробочий час. Це фантастика, коли ти захоплений проектом. ifm також надає першокласний сервіс. Ми можемо покластися на їхню службу підтримки, яка реагує негайно. За останні кілька років ми здійснили багато роботи над розробками, і все, що я можу сказати: сенсаційно. Я сподіваюся, що цей успіх продовжиться".

Столяр перевіряє розміри зазору на дверцятах х’юмідора

Висококласна майстерність для вишуканих, унікальних виробів.

Висновок

Цей проект вражаюче демонструє симбіоз висококласної майстерності та передових технологій. Це свідчить про те, що технологія промислової автоматизації також є ексклюзивним середовищем, і саме ця синергія робить ці х’юмідори ідеальним продуктом для сигар.

Завантажити звіт про застосування зараз
У чому ваш успіх з ifm?

Ви впровадили цікаве застосування за допомогою апаратного чи програмного забезпечення від ifm? Як наші датчики допомагають оптимізувати ваші технологічні операції? Повідомте нас! Ми будемо раді поділитися ноу-хау з широкою аудиторією, звісно, безкоштовно.