• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики циліндра
  2. Технологія

Технологія AMR

Елемент AMR складається з дуже тонкого шару металу MU (перманентний сплав).
Шар нікель-залізного сплаву має товщину, наприклад, 20 нм. Коли на цей шар впливає магнітне поле, його електричний опір змінюється (подібно до елементу GMR). Технологія AMR забезпечує вузький діапазон виявлення і малий гістерезис. Тому ця технологія дуже добре підходить для циліндрів з коротким ходом або для високоточних застосувань.

Технологія GMR

Елемент GMR складається з трьох шарів матеріалу. Два з цих шарів складаються з кобальту (намагнічуваного) і одного шару міді (ненамагнічуваної). Електричний опір цих шарів залежить від їх намагніченості.
Таким чином, електричний опір може бути змінений, застосовуючи зовнішнє магнітне поле. Цей вплив на електричний опір може бути виявлений і, таким чином, викликає перемикання датчика.

Технологія GMR - дуже надійна.
У несприятливих випадках, однак, можливі кілька точок перемикання. Це може статися, якщо в циліндрі встановлені сильні постійні магніти. Діапазон виявлення (діапазон, в якому датчик перемикається через магніт) дуже широкий, і гістерезис також великий.

Герконова технологія

Геркон складається з двох металевих контактних пластин, що накладаються одна на одну. Коли на них не діє магнітне поле, перемикаючі контакти знаходяться в стані спокою. Це означає, що в нормальному стані ланцюг розімкнутий і струм не може протікати. Як тільки поле магніту перевищить певну силу, контактні пластини зімкнуться. Це дозволяє струму протікати. Якщо магнітне поле знову ослабне, пластини відкриються, і вимикач знову опиниться в стані спокою.
Ці пластини знаходяться у скляній трубці.

Порівняння AMR, GMR і механічних герконових датчиків

  AMR GMR Геркон
 
Тип Напівпровідниковий вихід Напівпровідниковий вихід Механічний герконовий контакт
Життя Необмежені цикли Необмежені цикли Від 1 до 2 мільйонів циклів
Повторюваність
Час відгуку
Чутливість
Температурна стабільність
Реакція на сильні магнітні поля Можливі кілька точок перемикання Можливі кілька точок перемикання
Придатність циліндрів з коротким ходом
Чутливість до
вібрації поршня