• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

З'єднання для використання як пневматичний розподільник

Підключивши обидва технологічні з'єднання, пристрій можна використовувати як пневматичний розподільник без потреби використання додаткових адаптерів.

Блок технічного обслуговування

Завдяки продуманій концепції монтажу, датчик тиску можна встановити в блоці технічного обслуговування без потреби використання адаптерів, що робить його ідеальним компонентом для обробки стисненого повітря.

Монтаж на панель

Пристрій можна встановити на панелі за допомогою монтажного комплекту E30574. Особливість монтажного комплекту ifm: Фіксатори фіксуються у виїмках збоку пристрою, забезпечуючи міцну й надійну фіксацію датчика в кріпленні.
Панельне кріплення кількох датчиків також можливе.

Монтаж на панель

Пристрій можна легко закріпити на панелі без DIN-рейки за допомогою двох гвинтів із циліндричною головкою. Для цього спершу в панель вкручуються гвинти з циліндричною головкою, а потім зверху встановлюється пристрій і фіксується донизу. По черзі затягуйте гвинти з циліндричною головкою, доки пристрій не прилягатиме до панелі.

Монтаж на DIN-рейку

За допомогою адаптера E30575 датчик тиску можна швидко й легко встановити на DIN-рейку. Адаптер можна закріпити на датчику без гвинтів. Потім адаптер і датчик кріпляться до металевої рейки.

Установлення на трубу

Два з'єднання датчика забезпечують гнучке встановлення на трубі відповідно до ваших вимог. З'єднання пристрою, що не використовується, закривається заглушкою.

Настінний монтаж

Завдяки адаптеру для настінного монтажу датчик можна швидко й легко встановлювати й знімати без використання інструментів. Монтаж на столі можна здійснити за допомогою верхніх отворів. У такому випадку створюється невеликий кут, що полегшує зчитування інформації з дисплея, особливо за умови глибшого встановлення. За допомогою цього адаптера можливий послідовний монтаж.