- Новини продукції
- Обробка зображення / Ідентифікація
- Портативний RFID Ident, включно зі сканером 1D/2D кодів й інтеграцією SAP
Портативний RFID Ident, включно зі сканером 1D/2D кодів й інтеграцією SAP
Оптимізація логістичних процесів; підвищення точності обліку запасів
Цифровізація внутрішньовиробничої логістики додатково спрощується завдяки новому портативному пристрою RFID Ident. Компактний та надійний мобільний пристрій поєднує в собі технологію RFID для HF/NFC та UHF із потужним сканером 1D/2D кодів у єдиній системі. Це забезпечує гнучку ідентифікацію товарів будь-де в межах компанії, чи то за допомогою RFID-мітки чи коду.
Завдяки модульній конструкції з можливістю підключення додаткових UHF-модулів портативний пристрій Ident легко адаптується до мінливих вимог. Інтуїтивно зрозуміле керування через додатки на базі Android забезпечує зручність використання навіть для користувачів без попереднього досвіду.
Інтерфейс для SAP
Придбавши ліцензію SFI, можна отримати прямий доступ до систем SAP ERP через портативний пристрій Ident за допомогою вебінтерфейсу SAP Fiori. У такий спосіб стає можливим опрацювання замовлень у режимі реального часу на мобільних пристроях. Ще один варіант інтеграції даних в ERP-систему — використання FTP-сервера, або через бездротовий зв'язок (Wi-Fi), або через док-станцію (Ethernet). Також доступний інтерфейс для роботи з програмним пакетом ifm moneo Track & Trace.
Застосування
Типові сфери застосування універсального портативного пристрою Ident включають оптимізацію процесів для вхідних і вихідних товарів, інвентаризацію та комплектацію замовлень. Мобільна ідентифікація безпосередньо на виході або в місці зберігання прискорює процеси, запобігає помилкам й економить цінний час. Це також робить наступне введення даних, наприклад, для повернення або подальших доставок, швидким і простим.
Портативний пристрій Ident забезпечує безперервний моніторинг етапів роботи й гарантує дотримання стандартів якості навіть у суворих умовах. Це забезпечує максимальну прозорість у всьому виробничому ланцюжку за рахунок повного відстеження, підвищуючи ефективність процесів і гарантуючи надійне дотримання вимог до якості.