- Новини продукції
- Датчики
- Датчик граничного рівня LMH із керамічним вимірювальним наконечником
Датчик граничного рівня LMH із керамічним вимірювальним наконечником
Надійне визначення рівня в процесі смаження у фритюрі, пастеризації та конденсації
Датчик граничного рівня LMH забезпечує надійне визначення рівня середовища, незалежно від того, чи воно є водним чи масляним, навіть за постійного впливу високих температур до 250 °C. У промисловому харчовому виробництві, наприклад, під час смаження у фритюрі, пастеризації молока або процесах CIP/SIP, датчик допомагає підтримувати постійну якість процесу. Те саме стосується і високотемпературних сфер застосування у фармацевтичній, хімічній і біотехнологічній промисловості.
Датчик для визначення граничного рівня та температури
Вимірювальний наконечник виготовлений із чистої, міцної кераміки, яка зазвичай використовується в продукції ifm. Висока стійкість до абразивного середовища забезпечує тривалий термін служби LMH. Можливість датчика передавати як температуру середовища, так і граничний рівень через інтерфейс IO-Link знижує потребу в додаткових точках вимірювання.
Запобігання утворенню відкладень для забезпечення точних і надійних результатів
Датчик LMH забезпечує ефективне запобігання утворенню відкладень у матеріалах, уже відоме завдяки датчику граничного рівня LMT. Неправильне перемикання, що може призвести до спорожнення або переповнення контейнерів, виключається.
Гнучкість завдяки концепції герметизації
Датчик граничного рівня призначений для використання як у гігієнічних, так і в промислових середовищах. Завдяки продуманій концепції герметизації адаптація до індивідуальних умов спрощується.