• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Рішення IIoT
  3. Програмне забезпечення ifm Agent

Програмне забезпечення ifm Agent

Універсальне інтерфейсне програмне забезпечення для Індустрії 4.0

ifm Agent — це потужне інтерфейсне програмне забезпечення, що надає простий і надійний зв'язок між машинами й програмними рішеннями. Підтримуючи широкий спектр інтерфейсів, зокрема Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA та MQTT, ifm Agent забезпечує максимальну гнучкість. Наприклад, підключення через протокол MQTT також дає змогу передавати дані в зовнішні хмарні системи.

ifm Agent охоплює широкий спектр сценаріїв застосування, незалежно від того, чи потрібно передавати виробничі дані до програмних рішень, чи повертати інформацію до контролерів машин. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ifm Agent підходить навіть для користувачів без значних навичок у сфері ІТ.

Це означає, що внутрішні системні інтегратори й користувачі можуть однаково скористатися простотою експлуатації та миттєвою готовністю до використання.

Перспективна й універсальна інтеграція

Постійні оновлення гарантують, що ifm Agent завжди залишатиметься актуальним. Нові інтерфейси дозволяють йому відповідати майбутнім вимогам.

Підходить як для нових проєктів, так і для модернізації наявних систем. Завдяки двонаправленому зв'язку, він дає змогу обмінюватися даними з moneo, а також з іншими джерелами, як-от бази даних і MES-системи1).

ifm Agent пропонує гнучкі варіанти розгортання: Його можна встановити безпосередньо у Windows чи Linux або керувати ним через пристрій. Незалежно від вибраного налаштування ifm Agent може бути інтегрований у платформу moneo IIoT, де він легко інтегрується зі структурою moneo й включений до системи керування ліцензіями.

Відчуйте, наскільки простою може бути промислова комунікація за допомогою ifm Agent.

1) Для підключення до MES-систем можуть бути потрібні інформаційні точки moneo.