Біле світло й RGB в одному світильнику — для ідеального освітлення та сигналізації ваших процесів
Машинне освітлення ifm — це інноваційне рішення для освітлення та сигналізації в машинах і системах. Воно не тільки забезпечує чітку індикацію несправностей, але й ефективне підсвічування, що відповідає вимогам Директиви з екодизайну. Різні варіанти виконання та кріплення роблять його гнучким у використанні й цінним доповненням до будь-якої машини.
Висока світловіддача
Світловий потік у 450 люмен на довжині 250 мм.
Ефективне підсвічування
Освітлення відповідає вимогам Директиви з екодизайну, що забезпечує енергоефективне підсвічування.
Гнучкість
Різні варіанти виконання та варіанти кріплення роблять його гнучким й адаптованими до різних машин і систем.
Чітке відображення несправностей
Воно забезпечує чітку сигналізацію про несправності в машинах і системах.
Виклики
Ефективне машинне освітлення та відображення стану навіть у важкодоступних місцях.
Переваги машинного освітлення
- Дуже міцна й плоска конструкція
Машинне освітлення DV3010/11 стійке до впливу різних хімікатів, олив й охолоджувальних рідин, а завдяки плоскій міцній конструкції його можна використовувати у важкодоступних місцях установлення. - Чітке відображення стану
Воно може також відображати весь спектр кольорів RGB і в такий спосіб може використовуватися як індикатор стану обладнання, що скорочує час реагування за необхідності технічного обслуговування. - Рівномірне підсвічування
Машинне освітлення забезпечує рівномірне підсвічування білим світлом, що дає змогу чітко бачити етапи процесу.
Виклики
Ергономічне освітлення робочого місця
Переваги машинного освітлення
- Висока світловіддача в компактному розмірі
Освітлення DV3010/11 забезпечує відмінну світловіддачу в 450 люмен на довжині всього 250 мм, що робить його ідеальним вибором для використання на робочому місці. - Запатентований корпус
Литий корпус запобігає випаданню деталей, що підвищує надійність і безпеку світильників. - Високий рівень захисту
Завдяки ступеню захисту IP69 воно ідеально підходить для використання в приміщеннях із підвищеними вимогами до гігієни.
Машинне освітлення забезпечує чіткі візуальні сигнали, що дають змогу з першого погляду визначити стан машини. Біле світло вказує на справну роботу, а червоне світло вказує на проблеми й дозволяє швидко відреагувати. Це скорочує час простою та підвищує ефективність виробництва.