• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Ручний пристрій для легкого виявлення витоків

Ручний пристрій для легкого виявлення витоків

Швидка локалізація виявлених витоків

Портативний пристрій пошуку витоків є ідеальним доповненням до сенсорного моніторингу системи стисненого повітря. По-перше, аналіз даних може бути використаний для виявлення витоку й обмеження його певною областю. Потім застосовується ручний пристрій. Він може швидко й легко визначити, виміряти й задокументувати витік, навіть якщо втрата складає лише 0,1 літра на хвилину.

Прозорість вартості витоків із першого погляду

SDL100 оснащений 30 ультразвуковими мікрофонами, лазерним далекоміром, камерою та 3,5-дюймовим дисплеєм. Мікрофони виявляють звуки витоку навіть за високого рівня навколишнього шуму. Нечутний ультразвук перетворюється і передається в навушники як акустичний сигнал. Крім того, виток візуалізується на зображенні з камери в реальному часі на дисплеї. Також відображаються поточні втрати стисненого повітря та понесені витрати.

Спрощена звітність відповідно до стандарту ISO 50001

На місці вся інформація про витік та його усунення може бути записана в цифровому вигляді на SDL100, а потім перенесена в безкоштовне програмне забезпечення за допомогою картки пам'яті. Це спрощує звітність відповідно до стандарту ISO 50001.

Як: Детектор витоків SDL100 / Апаратне забезпечення

Як: Детектор витоків SDL100 / Програмне забезпечення