• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Перший G 1/2 датчик тиску з гігієнічним допуском для малих труб

Перший G 1/2 датчик тиску з гігієнічним допуском для малих труб

  • Концепція ущільнення PEEK, що не потребує обслуговування, для фітинга G 1/2
  • Міцна, перевірена керамічна вимірювальна комірка, вільна від рідини датчика тиску
  • Затверджено до загальногалузевих гігієнічних нормативів
  • Інтегроване вимірювання температури усуває необхідність в декількох приладах
  • Цифровий зв'язок без втрат A/D або EMC

Ідеальне рішення для гігієнічних виробництв

Новий датчик тиску PM15 має унікальну концепцію ущільнення врівень з поверхнею. Ця концепція дозволяє гігієнічно інтегрувати невеликі керамічно-ємнісні вимірювальні комірки в невеликі труби, наприклад, в системах дозування і розливу, що було неможливо раніше. Завдяки різьбі G 1/2 може встановлюватися без використання дорогих адаптерів. З'єднання врівень з поверхнею дозволяє використовувати в'язкі середовища і гарантує оптимальні результати для CIP процесів. Для кожного датчика доступний для безкоштовного завантаження заводський сертифікат.

Надійний та не потребує технічного обслуговування

З боку процесу, датчик не потребує технічного обслуговування, оскільки не має еластомерного ущільнення. Міцна керамічна вимірювальна комірка стійка до тиску і вакуумних ударів, а також до впливу абразивних речовин. Датчик стійкий до впливу температури середовища до 150 °С (максимум 1год.).

Продукти

Аксесуари