- Новини продукції
- Діагностичний контроль технічного стану
- Вільна візуалізація з 20 різнокольоровими сегментами
Вільна візуалізація з 20 різнокольоровими сегментами
- Першокласна оглядовість
- Сучасна світлодіодна RGB технологія - тривалий термін служби, зменшення складських запасів
- Для гнучкого використання в якості сегментного дисплея або дисплея гістограми
- Індивідуальне налаштування режимів дисплею
- Легка інтеграція та контроль через IO-Link
Індивідуальна візуалізація процесів
Майже на всіх установках світлові вежі служать для чіткого відображення стану машин і технологічних процесів.
З 20-ма індивідуально керованими сегментами, ця світлова вежа пропонує особливо велику гнучкість. З одного боку, сегменти можуть бути об'єднані в групи, що дозволяє відображати від 1 до 5 сегментів. З іншого боку, 20 сегментів можуть також використовуватися як гістограма для візуалізації аналогових значень, наприклад, для чіткої індикації рівня в резервуарах або силосах. У цьому режимі роботи перевищення порогових значень чітко позначається кольором.
Деякі з світлових веж також мають вбудований звуковий сигнал. Одним словом, ці універсальні конфігуровані світлові вежі не залишають бажати кращого.