- Новини продукції
- Датчики
- Точне вимірювання стисненого повітря від його виробництва до споживача
Точне вимірювання стисненого повітря від його виробництва до споживача
- Точний розподіл витрат на енергію завдяки точному вимірюванню споживання
- Підвищення енергоефективності шляхом моніторингу витоків
- Основа для системи енергоменеджменту відповідно до EMAS або DIN EN ISO 50001
- Моніторинг тиску завдяки вбудованому датчику тиску
- Одночасне відображення різних значень процесу усуває потребу в кількох приладах
“Все в одному датчику” знижує витрати
Лічильник стисненого повітря SDG є справжнім універсальним приладом. Завдяки додатково вбудованим датчикам тиску та температури користувач може одразу бачити чотири значення процесу (швидкість потоку, тиск, температура та загальне споживання), які надають інформацію про енергоефективність його системи.
Пропонуючи широкий асортимент точних вбудованих датчиків від DN8 до DN250, ifm охоплює повний спектр застосувань.
Енергомоніторинг з першого погляду
Значення процесу можна ефективно контролювати в будь-який час за допомогою інтегрованого TFT-дисплея, який дозволяє вибирати між чотирма індивідуально настроюваними графічними макетами з гнучкою орієнтацією. Більше того, усі значення процесу можна швидко та легко передавати через IO-Link.
Відкрийте для себе переваги ефективного моніторингу стисненого повітря з ifm. У цифровому машинному залі наші фахівці обговорюють такі теми, як:
- Детальне вимірювання споживання на кінцевій машині - від обладнання до програмного забезпечення (0:00-19:17)
- Моніторинг стисненого повітря на розподільчій лінії - розподіл вартості і витоків спрощений (19:17-31:50)
- Запис ключових енергетичних показників та розрахунок ефективності компресора (31:51-35:59)
Підвищення енергоефективності завдяки вбудованому моніторингу витоків в установці
Точний моніторинг потоку дозволяє виявити витоки та заощадити витрати на електроенергію. Крім того, висока повторюваність установки дозволяє точно розподілити витрати на стиснене повітря на відповідну виробничу лінію, а також оптимізувати розрахунок собівартості продукції.
Завдяки вбудованому вимірюванню тиску наші датчики стисненого повітря дають можливість контролювати загальний робочий тиск системи стисненого повітря. Створюючи різницю тисків від генератора до споживача, падіння тиску в системі труб також можна контролювати та оптимізувати. Але також безперервно виявляється падаючий тиск, наприклад, викликаний брудними системами фільтрів.
Основа для системи енергоменеджменту відповідно до EMAS або DIN EN ISO 50001
Дотримуючись директив ЄС з енергоефективності, всі держави-члени взяли на себе зобов'язання досягти економії енергії. Вимогою для отримання зниження енергетичних витрат є впровадження системи енергоуправління.
Поєднання нового лічильника стисненого повітря з регулярними калібруваннями забезпечує оптимальну основу для цього.