- Новини продукції
- Датчики
- Абсолютно унікальний: вимірювання повітряних зазорів точніше, ніж будь-коли раніше
Абсолютно унікальний: вимірювання повітряних зазорів точніше, ніж будь-коли раніше
- Виведення повітряного зазору у вигляді абсолютного значення з повторюваністю в мікрометровому діапазоні
- Завжди точні значення завдяки принципу виміру з компенсацією тиску
- Вся важлива інформація, включаючи значення зазору, потоку та тиску з одного погляду
- Вимірювальний канал, що самоочищується, витримує навіть тиск продувного повітря
Покращена продуктивність завдяки IO-Link
- Просте навчання цільовому стану одним натисканням миші
Постійний точний контроль положення
Датчик повітряного зазору SDP визначає відстань між поверхнею та об'єктом з постійно високою точністю та видає його у вигляді абсолютного значення. Датчик надійно визначає навіть рівне положення на поверхні, так званий нульовий зазор. Оскільки зазор розраховується на основі тиску та потоку, вимірювання завжди залишається точним у межах звичайного робочого діапазону тиску від 1 до 3 бар, незалежно від коливань тиску, кількості та діаметра форсунок.
Високий тиск з ефектом самоочищення
Міцна вимірювальна труба також витримує тиск продувного повітря. Це позбавляє необхідності перемикатися між промиванням і вимірюванням. Позитивний ефект: також очищається вимірювальний елемент та запобігаються всі збої, що виникли в результаті забруднення.
Швидке налаштування
Датчик повітряного зазору можна навчити визначати цільовий стан як за допомогою кнопок, так й через зовнішній вхід або одним натисканням миші через IO-Link. Тому час налагодження системи під час переналагодження виробництва може бути значно скорочено.