• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Рішення для логістики

ifm є правильним партнером, коли мова йде про підвищення продуктивності, якості та безпеки, збільшення швидкості та гнучкості, зменшення кількості помилок та забезпечення моніторингу обладнання та процесів при перевезенні товарів в режимі реального часу. Коротко: Коли потрібен партнер, який завжди "Поруч з вами"!

Логістика - це переміщення товарів і людей. У багатьох секторах бізнесу логістика відноситься до того, як ресурси та продукти обробляються і переміщуються по ланцюгу поставок. Логістика означає все більше швидкості, гнучкості, ефективності, продуктивності, безпеки, якості та моніторингу. Це зростаюча потреба як для компаній, що займаються зберіганням, дистрибуцією та транспортуванням товарів, так і для компаній-виробників. Для виробничих компаній стає все більш важливим, щоб продукція і компоненти переміщувалися швидко і надійно до, під час і після виробничого процесу.

Однією з величезних і стабільних змін, що спостерігаються в останні роки, є те, що потреба в автоматизації та діджиталізації при переміщенні товарів постійно зростає.

Для підтримки компаній у досягненні вищезазначених цілей ifm пропонує широкий спектр продуктів та рішень. Наша компанія вже багато років інвестує в класичні та нові технології логістичної галузі:

  • фотоелектричні, індуктивні, магнітні, ультразвукові, датчики тиску і температури
  • контролери та дисплеї
  • Майстри IO-Link та розгалужувачі
  • шинні системи AS-i
  • пасивна технологія підключення
  • RFID пристрої
  • Енкодери
  • 1D, 2D та 3D системи технічного бачення
  • датчики бачення
  • датчики нахилу
  • системи оцінювання та джерела живлення
  • програмне забезпечення
  • контроль стану за допомогою вібраційних технологій
  • захисні та вимірювальні світлові сітки

...всі ці продукти, рішення та технології - у розпорядженні наших клієнтів.

Крім того, наша компанія має унікальний, професійний і пристрасний підхід до ринку ("Поряд з вами"), що разом з якістю нашої продукції, ефективністю наших виробничих підприємств і нашого ланцюга поставок, високою ефективністю нашої дистриб'юторської організації, а також компетентністю і відданістю нашої торговельної мережі робить нас партнером з високим рівнем надійності у всьому світі.

Ваші переваги від наших продуктів та рішень

Наша мета - створення довгострокових партнерських відносин з нашими клієнтами та постачальниками, заснованих на взаємному створенні цінності.

Завдяки нашим рішенням, що складаються з апаратного та програмного забезпечення, а також завдяки видатному рівню сервісу, який наша компанія та наші співробітники надають по всьому світу, наші партнери можуть:

Підвищити ефективність:

Наші продукти та рішення, які часто комбінуються, спрямовані на підвищення ефективності та продуктивності при переміщенні товарів і зменшення кількості помилок. Значні переваги дає додаткова цінність цифрової передачі даних через IO-Link. Від датчика до ІТ-рівня, ми пропонуємо Вам всі компоненти і рішення, необхідні для того, щоб тримати під контролем Ваші процеси і вимоги до технічного обслуговування Вашої системи.

Підвищити якість та рівень обслуговування:

Наша продукція має високий рівень якості, про що свідчить 5-річна гарантія, яку ми надаємо з 1976 року. Їх довговічність та стійкість добре відомі і супроводжуються всесвітньою технічною підтримкою та швидкою доставкою, що допомагає клієнтам впоратися з будь-якою ситуацією. Ми поруч з вами.

Зменшити витрати:

Покращення продуктивності та підвищення рівня якості компонентів, рішень і процесів, що використовуються нашими клієнтами, а також наявність постачальника, який завжди доступний для підтримки, призводить до підвищення ефективності та зниження витрат для наших клієнтів.