1. Логістика
  2. Моніторинг стану в автоматизації складу

Моніторинг стану в автоматизації складу

Моніторинг стану обладнання з метою його захисту і його продуктивності дуже важливий при автоматизації складу, так як зупинка або зниження продуктивності машин і устаткування може мати значні негативні матеріальні і нематеріальні наслідки.

На складах і дистриб'юторських центрах моніторинг стрічкових сортувальників, сортувальників взуття, конвеєрів, високодинамічних ліфтів/систем зберігання та пошуку і т.д. для раннього виявлення зниження продуктивності або ненормальної поведінки, особливо в двигунах, шестернях і підшипниках, дуже важливий для того, щоб запобігти і уникнути незапланованих відмов або несправностей в системі, які викликають зупинки або уповільнення діяльності.

Типовими цілями при технічному обслуговуванні навантажувально-розвантажувальних систем є:

  • Скоротити незаплановані простої на критичних технологічних циклах
  • Виявити зростаючий ризик виходу з ладу обертового обладнання (двигунів, коробок передач, конвеєрів та підшипників)
  • Зменшити каскадні ефекти через пошкоджені посилки
  • Використати інформацію для визначення пріоритетів та оптимізації планування технічного обслуговування

Для досягнення цих цілей рішення, запропоновані ifm базуються на:

  • Безперервний моніторинг та відстеження тенденцій в режимі реального часу
  • Інтеграція в існуючу ІТ архітектуру
  • Гнучкість інтеграції в існуючі контролери та ІТ архітектуру
  • Створення бази для технологій Індустрії 4.0 (а не просто незалежного інструменту моніторингу)
  • Просте встановлення
  • Вібраційна технологія, починаючи від простого відхилення процесу до комплексного аналізу першопричин. Від простих вібропередавачів до високопродуктивних вібродіагностичних приладів.

Ми маємо більш ніж 20-річний досвід моніторингу стану та аналізу вібрації.

Ми пропонуємо ефективні та прості рішення, що супроводжуються нашим видатним рівнем сервісу та базуються на нашому багаторічному досвіді в цій технології.

Ваші переваги від наших продуктів та рішень:

Все з одних рук - ifm як системний постачальник
Зменшити кількість помилок - підвищити якість
Заощадити час - підвищити ефективність
Зменшити витрати
Післяпродажне обслуговування - доступність запасних частин по всьому світу

Приклад застосування