- Короткий огляд ifm
- Стратегія
Ключові цифри, що стосуються нашої корпоративної стратегії
Технологія для всіх
Чітка спрямованість на розробку розумних продуктів для всіх
- Дуже складні рішення переосмислені та зведені до основного
- Більше 1.300 діючих патентів
- 1,530 співробітників у сфері досліджень і розробок
- Більше ніж 12% обороту інвестується в дослідження і розробки
- Майданчики розробки та виробництва в Європі, США та Азії
- Продукти, відзначені нагородами – інтелектуальні рішення з простим використанням таінноваційним дизайном
Ланцюжок поставок світового рівня
Використання нашої логістики як конкурентної переваги для наших клієнтів
- 165.000 клієнтів по всьому світу
- 1.37 мільйона замовлень на рік
- Наявність товару на 97.6% на замовлену клієнтом дату
- Експрес-доставка по всьому світу з доставкою в той же день
- 28 логістичних центрів по всьому світу
- Зручна цілодобова можливість замовлення в інтернет-магазині ifm
Клієнтоорієнтованість
Допомога нашим клієнтам у забезпеченні та розширенні конкурентних переваг
- Консультації від 2,150 співробітників ifm по всьому світу в наших торгових організаціях
- Технічна підтримка як онлайн, так і на місці від спеціалістів із застосування додатків ifm
- У більш ніж 145 країнах світу клієнтів ifm підтримують незалежні торгові компанії або торгові партнери
- Комплексний консалтинг у сфері Industry 4.0 – продукти, послуги, програмне забезпечення
- Експертні знання в широкому діапазоні різних галузей
Співпрацюйте, щоб довіряти
Розвиток довірчих відносин у всьому світі в тісному контакті з колегами, клієнтами та партнерами
- 5 роківгарантії на продукцію ifm
- Сертифікація етичної торгівлі згідно SMETA
- Сертифікація всіх виробничих майданчиків відповідно до DIN ISO 9001, DIN ISO 14001, ISO 27001
- Національні та міжнародні схвалення такі як сертифікація ATEX, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, схвалення типу E1 та багато іншого ...