- Продукти
- ZB0039
AS-Interface motor starter for three-phase motors
ZB0039
PowerSwitch 5A 1,5KW
AS-Interface motor starter for three-phase motors
ZB0039
PowerSwitch 5A 1,5KW
- Зручний запуск і перемикання трифазних двигунів
- Надійне перевантаження і захист від короткого замикання
- З інтерфейсом AS
- Реверсивний перемикач для двох напрямків
- Добре видима світлодіодна індикація роботи, функції та комутаційного стану
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 250 |
Max. current load total [A] | 0.3 |
Integrated watchdog | yes |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4; Number of digital outputs: 4 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 4 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | PNP |
Sensor supply of the inputs | AS-i |
Подача напруги [V] | 20...30 |
Max. total current rating of inputs [mA] | 140 |
Input current High [mA] | 6...10 |
Input current Low [mA] | 0...2 |
Switching level high [V] | > 10 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Outputs
Electrical design | AS-i |
---|---|
Number of digital outputs | 4 |
Voltage range DC [V] | 18...30; (to PELV) |
Voltage range AC [V] | 110...400 |
Max. current load per output [mA] | 150; (external outputs: Short-circuit proof; reversing contactor: not protected against short circuits) |
Electrically separated | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...60 |
---|---|
Protection | IP 54 |
Tests / approvals
EMC |
|
---|
AS-i classification
AS-i version | 2.0 |
---|---|
Розширений режим адресації | no |
AS-i profile | S-7.0 |
AS-i I/O configuration [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | 0 |
Mechanical data
Weight [g] | 1854.6 |
---|---|
Type of mounting | backplane mounting |
Dimensions [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materials | PC glass fibre reinforced; flame-retardant; UV resistant |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |