- Продукти
- RV6007
Характеристики пристрою
Роздільна здатність | 150 роздільна здатність |
---|---|
Конструкція валу | цільний вал |
Діаметр валу [mm] | 10 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | 150 |
Виходи
Електрична конструкція | HTL |
---|---|
Макс. струм навантаження на вихід [mA] | 50 |
Частота перемикання [kHz] | 300 |
Тип захисту від короткого замикання | < 60 s |
Різниця фаз A та B [°] | 90 |
Діапазон вимірювання/налаштування
Роздільна здатність | 150 роздільна здатність |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
|
|
Температура зберігання [°C] | -30...100 | |
Макс. відносна вологість повітря [%] | 98 | |
Захист | IP 64 |
Випробування/схвалення
Стійкість до ударів |
|
||
---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
Механічні характеристики
Розміри [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Матеріали | алюміній | |
Макс. обертання, механічне [U/min] | 12000 | |
Макс. початковий момент обертання [Nm] | 1 | |
Крутний момент при еталонній температурі [°C] | 20 | |
Конструкція валу | цільний вал | |
Діаметр валу [mm] | 10 | |
Матеріал валу |
|
|
Макс. осьове навантаження валу (на кінці валу) [N] | 10 | |
Макс. радіальне навантаження валу (на кінці валу) [N] | 20 |
Електричне з'єднання
Кабель: 2 m, ПУР; осьовий |
Діаграми та графіки
Імпульсна діаграма
|
|
---|