- Продукти
- RC1011
Характеристики пристрою
Роздільна здатність | 256 роздільна здатність |
---|---|
Конструкція валу | цільний вал |
Діаметр валу [mm] | 6 |
Електричні характеристики
Допустиме відхилення робочої напруги [%] | 10 |
---|---|
Робоча напруга [V] | 5 DC |
Споживання струму [mA] | 150 |
Виходи
Електрична конструкція | TTL |
---|---|
Макс. струм навантаження на вихід [mA] | 20 |
Частота перемикання [kHz] | 300 |
Різниця фаз A та B [°] | 90 |
Діапазон вимірювання/налаштування
Роздільна здатність | 256 роздільна здатність |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -20...100 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -30...100 |
Макс. відносна вологість повітря [%] | 98 |
Захист | IP 64 |
Випробування/схвалення
Стійкість до ударів |
|
||
---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
Механічні характеристики
Розміри [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Матеріали | алюміній | |
Макс. обертання, механічне [U/min] | 12000 | |
Макс. початковий момент обертання [Nm] | 1 | |
Крутний момент при еталонній температурі [°C] | 20 | |
Конструкція валу | цільний вал | |
Діаметр валу [mm] | 6 | |
Матеріал валу |
|
|
Макс. осьове навантаження валу (на кінці валу) [N] | 10 | |
Макс. радіальне навантаження валу (на кінці валу) [N] | 20 |
Електричне з'єднання
Кабель: 2 m, ПУР; осьовий |
Діаграми та графіки
Імпульсна діаграма
|
|
---|